Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF a Hannoveri Vásáron: a gyújtószikramentes táblagépek és okostelefonok a veszélyes területekre is

  • Történet

    2015 április 13, 16:10 CEST

    Az SKF a Hannoveri Vásáron a veszélyes területekre kifejlesztett táblagépeket és okostelefonokat hoz majd forgalomba, hogy számos új iparágban segítse a mobil munkát

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF a veszélyes területeken használható táblagépeket és okostelefonokat hoz forgalomba például az olaj- és gázipar, a finomítóipar, a vegyipar és a gyógyszeripar számára.

    Az SKF állapotfelügyeleti és termelékenységet növelő alkalmazásaival gyakran előre feltöltött technológiát a mobil munkások ezentúl a korábban elérhetetlen területekre is magukkal vihetik.

    Az SKF, az ecommal társulva, a Zone 1/Division 1, Zone 2/Division 2 és a durva ipari körülmények közötti használatra is alkalmas termékek, perifériák és kiegészítők teljes családját hozza forgalomba.

    „Ezek a táblagépek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek a veszélyes területeket is mobilissá tegyék a legmodernebb eszközök és alkalmazások felhasználásával” – mondja Christoffer Malm, az SKF Connectivity Room igazgatója. „A termékek az SKF alkalmazásaihoz kapcsolódnak, amelyek pedig az SKF tudásán és tapasztalatán alapulnak.”

    A termékek az SKF Enlight csomag részeként kaphatók, amely a következőket tartalmazza: Data Collect: egy hatékony alkalmazás, amely a táblagépet vagy az okostelefont adatgyűjtő eszközzé alakítja át; WMCD: egy különleges érzékelő, amely a rezgést és a hőmérsékleti adatokat méri. Ezek jól együttműködnek a hagyományos táblagépekkel és okostelefonokkal, de most már veszélyes területeken is használhatók.

    Az új, veszélyes területeken is használható eszközök jellemzői: gyújtószikramentes kialakítás, Zone 1/Division 1 és Zone 2/Division 2 támogatása, Android 4.4, kesztyűben is használható, hálózati csatlakozás WWAN, 4G LTE* és WLAN segítségével, plusz NFC-technológia a vezeték nélküli alkalmazásokhoz, 1.3 megapixeles első kamera, 3 megapixeles hátsó kamera vakuval, vonalkódolvasó és GPS.

    A gyújtószikramentes táblagépek és okostelefonok azon innovációk közé tartoznak, amelyeket az SKF a Hannoveri Vásáron mutat be (április 13–17.). További információért látogassa meg az SKF-et a 22-es csarnok B12-es standjánál és a www.skfpowerthefuture.com oldalon.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo