Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF-nek köszönhetően a tengelybeállítás gyorssá, sokoldalúvá és könnyen érthetővé válik

  • Történet

    2015 április 13, 16:12 CEST

    Az SKF új, intuitív, tengelybeállítási alkalmazása segítségével a gépkezelők azonnal megértik a TKSA 51 használatát, és magabiztosan, nagy pontossággal képesek beállítani a gépeket.

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: A műszaki szakértelem vállalataként az SKF egy innovatív tengelybeállító eszközt mutat be a 2015. évi Hannoveri Vásáron. A TKSA 51 az első műszer, amelyet a könnyen elsajátítható, táblagépek és okostelefonok segítségével elvégezhető tengelybeállítások érdekében hoztak létre. Az alkalmazás segítségével a motorok, hajtóművek, ventilátorok, sebességváltók, szíjtárcsák és tengelykapcsolók gyorsan és könnyen beállíthatók akár olyan gépkezelők által is, akik első ízben használják a műszert.

    Az új TKSA 51 két kompakt és könnyű lézeres mérőegységből áll, amelyek csaknem bármilyen alkalmazáshoz megfelelőek. A sokoldalú tengelykonzolok segítségével a műszer olyan kisebb gépekre is felszerelhető, ahol kevés a hely, míg a hosszabbítóláncok és -rudak, valamint a mágneses tartók a műszer nagy gépekre történő felszerelését segítik elő.

    Az alkalmazás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül valós idejű adatok felhasználásával biztosítja a mérőegységek által sugárzott élő 3 dimenziós képet. Ez lehetőséget ad a gépkezelők számára, hogy a virtuális gépet tetszésüknek megfelelően bármely irányba elforgathassák, és így a beállítás a lehető legkönnyebb legyen. A mérések egyetlen gombnyomásra vagy a kéz nélkül használható automata mérő funkció segítségével történnek. Utóbbi esetben elegendő a tengelyt a következő mérési helyzetbe forgatni.

    Jens Kammann, az SKF Maintenance Products részlegének termékmenedzsere a következőkre mutat rá: „A tengelyek illeszkedési hibája a gépek meghibásodásának egyik fő oka. Ez ugyanis további erőket és rezgéseket hoz létre, amelyek károsíthatják a gép alkatrészeit, például a csapágyakat, a tömítéseket és a tengelykapcsolókat, így jelentősen növelve az üzemeltetési és karbantartási költségeket. Gyakran találkozunk azzal, hogy a tengelyeket azért nem állítják be rendesen, mert az alkalmazott módszer időigényes vagy a műszer nehezen használható, ez pedig hibákhoz és pontatlan beállításhoz vezet. A TKSA 51 kiküszöböli ezeket a problémákat, így minden beállítási feladathoz megbízható társ. Ennek eredményeképpen a mérnökök jelentősen növelhetik a gépek üzemidejét annak biztos tudatában, hogy azokat pontosan beállították, így eredményesen és költséghatékonyan működnek.”

    A nagyfokú mérési szabadság, amely a szűkös helyeken is lehetővé teszi a beállítást, hiszen a mérés bármilyen szögből indítható, és a tengely 40°-os elforgatását igényli mindössze, csak egy a rendszerek alaptulajdonságai közül. További illesztési beállítások is megadhatók például olyan célbeállítások segítségével, amelyek figyelembe veszik a gép hőtágulását. Az illesztések minden egyes ellenőrzése vagy korrekciója után egy könnyedén testre szabható, átfogó jelentés jön létre, amelyet a rendszer e-mailben elküld vagy feltölt a felhőbe a későbbi felhasználás érdekében. Ha beállítás közben probléma adódik, például az érzékelő elállítódik vagy a lézersugár túl közel kerül az érzékelő széléhez, értesítések és hasznos útmutató menü jelenik meg és segíti a felhasználót.

    A TKSA 51 műszert az SKF összetett rendszerként szállítja mindenféle beállítási feladathoz. Az alkalmazás egyszerűen letölthető, és egy, minden funkciót tartalmazó próbaverziót kínál, hogy kipróbálhassa a TKSA 51-et, mielőtt megvenné. Elsőként az idei Hannoveri Vásár (április 13–17.) 22-es csarnokának B12-es standján kerül bemutatásra. További információ a www.skfpowerthefuture.com címen.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.6 MB)

SKF logo