Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF az új üzemi teljesítménynövelő program keretében optimalizálja termékeit

2015 április 13, 16:03 CEST

Az SKF EnCompass Field Performance program bevezetésével a vállalat négy, már meglévő termékcsaládjának továbbfejlesztett változatát hozza forgalomba, hogy csapágyai jobban megfeleljenek a vevői alkalmazási igényeinek.

Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: A csapágyak üzemi teljesítményével kapcsolatos növekvő elvárásoknak való megfelelés érdekében az SKF bevezeti az új SKF EnCompass Field Performance programot. Az egész vállalatot átölelő kezdeményezés az SKF felhasználási területekkel kapcsolatos széleskörű tapasztalatára és tribológiai szaktudására építve a csapágykonstrukció optimalizálására és a csapágy névleges élettartamát befolyásoló tényezők részletesebb elemzésére összpontosít, hogy segítsen megfelelni a valós alkalmazási körülményeknek.

Az SKF a program részeként optimalizálta az SKF Explorer beálló görgőscsapágyait, az SKF Energy Efficient energiatakarékos mélyhornyú golyóscsapágyait, az SKF Energy Efficient energiatakarékos Y csapágyait és egységeit és az SKF Explorer acél/acél gömbcsuklóit.

Az SKF EnCompass egyértelműen bizonyítja elkötelezettségünket vevőink igényeinek megértése és teljesítése iránt. „Az ügyfelek alkalmazási körülményei egyediek és nagy kihívást jelentenek, de az optimalizált termékcsaládok és számítási módszerek révén minden eddiginél nagyobb mértékben segíthetünk nekik, hogy megtalálják a futási körülményeknek megfelelő csapágyakat, aminek eredményeképpen a csapágy élettartama nő és az üzemi költségek csökkennek” – mondja Helene Richmond, az SKF Product Lines igazgatója.

Az olyan fejlesztések eredményeként, mint amit a felületi megmunkálás és a hőkezelés terén végrehajtottunk a továbbfejlesztett SKF Explorer beálló görgőscsapágyai akár kétszer annyi ideig is képesek működni, mint a korábbi iparági vezető SKF Explorer csapágyak, különösen szennyezett körülmények között vagy rossz kenési viszonyok esetén. Ezenkívül a tömítés akár 50 százalékkal kisebb súrlódását eredményező új konstrukció révén a kisméretű tömített beálló görgőscsapágyak üzemi hőmérséklete most akár 20 °C-kal is alacsonyabb lehet, vagyis a határfordulatszám akár duplájára is nőhet.

Az SKF Energy Efficient (E2) energiatakarékos mélyhornyú golyóscsapágyak élettartama akár a duplája is lehet kisebb energiafelhasználás mellett. A konstrukciós fejlesztéseknek köszönhetően a csapágyban akár 30 százalékkal is csökkenhet a súrlódási veszteség a hasonló méretű SKF Explorer csapágyakhoz képest. Az SKF mostantól a védőlemezes és tömített SKF E2 mélyhornyú golyóscsapágyakból bővített választékot kínál, hogy még több alkalmazási igényt ki tudjon elégíteni.

Az SKF Energy Efficient (E2) Y csapágyak és Y csapágyegységek súrlódási nyomatéka akár 50 százalékkal alacsonyabb lehet, mint a hasonló méretű standard Y csapágyaké. Az SKF E2 Y csapágyak által nyújtott energiamegtakarításon felül az SKF most komplett SKF E2 Y csapágyegységeket is kínál, amelyek SKF E2 Y csapágyak és SKF kompozit házakból állnak. A teljes beruházási és üzemeltetési költség csökkenését elősegítő, könnyű, költséghatékony és azonnal beszerelhető egységek különösen alkalmasak az olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy fordulatszám illetve mérsékelt terhelés mellett a megbízhatóság és a minimális karbantartásigény a kulcsfontosságú szempont.


Az SKF Explorer acél/acél gömbcsuklók szintén az SKF EnCompass program részét képezik. Ezek gyártás során élettartamra kent, tömített gömcsuklók, amik kiküszöbölik az utánkenés szükségességét olyan alkalmazásokban, ahol a szennyezettség szintje alacsony vagy mérsékelt, például a munkagépekben. Ez jelentős megtakarítást eredményez a karbantartási költségek és a kenőzsír-fogyasztás csökkenése által. Ezenkívül a kiterjedt laboratóriumi és üzemi vizsgálatok azt mutatják, hogy a dinamikus alapterhelés 50 százalékkal nőtt.

Az SKF EnCompass az SKF üzemi teljesítmény növelése iránti elkötelezettségének fontos része, és a program keretében az SKF idővel még több terméket, új ismereteket és innovatív szoftveres eszközöket hoz forgalomba és tesz közzé.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
Az SKF EnCompass az SKF Csoport védjegye.

Sajtóanyag letöltése

SKF logo