Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

A tolóajtó-szabályzóval a nehéz nyílászárók is csapódásmentesen zárhatók

  • Történet

    2015 április 13, 16:14 CEST

    Az SKF a Hannoveri Vásáron mutatja be tolóajtó-szabályzóját, amelynek egyedi kialakítása biztosítja, hogy a nehéz tolóajtók is biztonságosan és csapódásmentesen megállíthatók legyenek

    Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF egy forradalmi kialakítású csillapítórendszert fejlesztett ki, amelynek köszönhetően a nehéz tolóajtók csapódásmentesen zárhatók.

    A tolóajtó-szabályzó (Sliding Door Damper - SDD) két gázrugót és egy olajos lengéscsillapítót tartalmaz, amelyek biztosítják az akár 400 kg tömegű ajtók gyors, biztonságos, csapódásmentes bezárását a bezáráshoz használt erőtől függetlenül. A fékként is működő SDD az ajtót a végső, bezárt helyzetbe állítja.

    „Most már a nehéz tolóajtók is teljesen bezárhatók anélkül, hogy visszacsapódnának” – mondja Hans Intelmann, az SKF Csoporthoz tartozó HAHN Gasfedern vállalat terméktervezésért felelős vezetője.

    A konstrukció jelentős előrelépés a meglévő rendszerekhez képest, amelyekben általában egyetlen lég-gáz olajrugót alkalmaznak, és amelyek legfeljebb 100 kg tömegű ajtókhoz használhatók. A nehéz ajtókhoz használható, már létező hasonló termékek gyakran túl nagyok, drágák és elektromos vagy hidraulikus csatlakozást igényelnek.

    Az új termék három önálló funkciót egyesít: regresszív fékezés, rugózott megállás és lágy záródás. Mindaddig csökkenti a nyílászárók vagy akár a nehéz fiókok lineáris mozgásának sebességét, amíg azok el nem érik a meghatározott végállást.

    Az SDD a tolóajtóra szerelhető, és egy, a két végén egy-egy úszódugattyút tartalmazó hosszirányú elemből és egy olajban mozgó csillapítódugattyúból áll. Az SDD mindkét vége gázzal töltött, ami miatt az olajszivárgás csaknem lehetetlen. A lengéscsillapító elem dugattyúrúdjához egy kampó csatlakozik. Amikor az ajtót betolják, a dugattyúrúd beakad a kampóba, amely kinyitja az előfeszített lengéscsillapító elemet. Az ajtó lendülete meghúzza a dugattyúrudat, ami miatt a lengéscsillapító dugattyú lefékeződik az olajban. Végül lágy mozdulattal megáll, amikor nekinyomódik a „zárt” végen lévő légrugónak.

    Az SDD négy különböző méretben készül, mindegyik más-más hosszúságú burkolattal. Emiatt a rendszer 60-tól 400 kg-ig bármilyen ajtó kezelésére képes. A legkisebb, ún. „Soft Close” 04-12 modellt hozzák elsőként forgalomba: A burkolatának hossza 315 mm, és 60–100 kg közötti tömegű ajtók kezelésére képes. Célközönsége a bútor- és bútorszerelvény-gyártó vállalatok. A 08-23-as csúcskategóriás modell burkolatának hossza 480 mm lesz, és 200–400 kg tömegű ajtókat bír majd el.

    Az SDD-t várhatóan különféle tolóajtós szerkezetekben használják majd, így például istállók ajtajaiban, válaszfalakban és erkélyajtókban. Az SKF úgy véli, hogy a célközönség a tolóajtók, bútorok és épületszerelvények gyártói és nagykereskedői lehetnek.

    A tolóajtó-szabályzó (SDD) egyike azon innovációknak, amelyeket az SKF a Hannoveri Vásáron mutat be (április 13–17.). További információt a 22-es csarnok B12-es standjánál vagy a www.skfpowerthefuture.com oldalon talál.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo