Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF a Hannoveri Vásáron: a mobilalkalmazás és a rezgésérzékelő segítségével a laikusok is profi adatokat gyűjthetnek

  • Történet

    2015 április 13, 16:09 CEST

    Az SKF a Hannoveri Vásáron mutatja be az SKF Enlight csomagot, amely egy hatékony új mobilalkalmazás és egy különleges Bluetooth-kompatibilis érzékelő együttese. A csomag lehetővé teszi, hogy a személyzet nem szakértő tagjai is gyűjthessenek műszaki paramétereket, például a rezgésre és a hőmérsékletre vonatkozó adatokat hagyományos mobileszközök segítségével, amikor erre éppen szükségük van, és hozzáférjenek az SKF szakértőinek elemzéséhez.

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF egy olyan megoldást vezetett be, amely segíti a személyzet nem szakértő tagjait a kulcsfontosságú adatok gyűjtésében. Az SKF Enlight egy olyan platform, amelyben egyszerre megtalálható egy mobilalkalmazás, egy különleges érzékelő és, megfelelő esetben, egy biztonságos kialakítású (gyújtószikramentes) hardver, valamint mindezekkel gyors és egyszerű adatgyűjtést tesz lehetővé a gépeinkről.

    Az SKF Enlight három kulcsfontosságú összetevővel rendelkezik, melyek közül az első a Data Collect, egy olyan alkalmazás, amely egy hagyományos mobileszközt, például okostelefont vagy táblagépet adatgyűjtő eszközzé alakít át. Az adat közvetlenül az SKF-felhőbe küldhető, ahol az SKF globális távdiagnosztikai (RDC) hálózatának szakértői elemzik. A második összetevő az SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelője (Wireless Machine Condition Detector - WMCD), egy olyan különleges érzékelő, amely a rezgési és hőmérsékleti adatokat méri, majd Bluetooth-on keresztül továbbküldi a Data Collect számára. Végül, amennyiben a felhasználónak veszélyes területeken kell adatokat gyűjtenie, a harmadik elem a különleges felépítésű, az ATEX Zone1 kompatibilis táblagépek és okostelefonok.

    „Az alkalmazás rendkívül egyszerűen használható, így a rezgésdiagnosztikához nem értők is profi adatokat gyűjthetnek” – teszi hozzá Christoffer Malm, az SKF Connectivity Room igazgatója. „A felhasználó mindössze egyetlen gombnyomással elérheti az RDC szakértőitől, akik széleskörű tudásukat felhasználva részletes elemzést nyújtanak egy gép állapotáról, és javaslatokat tesznek a hibák kiküszöbölésére.”

    A gépre mágnes segítségével felszerelhető WMCD-érzékelő a rezgést és a hőmérsékleti adatokat méri. Azután ezeket az adatokat Bluetooth-on keresztül továbbküldi az alkalmazásnak, amely megjeleníti. A rezgésszinteket az ISO-szabványokban található referenciaértékekhez viszonyítja. A felhasználó az értékelést egyszerű „jelzőlámpaként” látja (piros, sárga, zöld).

    A WMCD ezenkívül a csapágy állapotáról is mérést készít, és az SKF szabadalmaztatott algoritmusainak segítségével felbecsüli a sérülés és kopás mértékét. Az eredményeket ebben az esetben is jelzőlámpa formájában jeleníti meg. A mért paraméterek általi figyelmeztetés vagy riasztás esetén a felhasználó azonnali diagnosztikát kérhet a mérési képernyőről. Az alkalmazás az összegyűjtött adatokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldi el az SKF RDC-nek, ahol egy rezgésdiagnosztikai szakértő elemezheti az adatokat, majd közvetlenül a felhasználó e-mail fiókjába küldheti a jelentést arról, hogy mi okozta a magas rezgésszintet.

    A kifejezetten rezgésdiagnosztikára szerződtetett szakértőknek nagy szakértelemmel kell rendelkezniük, és az alkalmi mérések esetén nem költséghatékonyak. Az SKF Enlight olcsó és könnyen használható műszert biztosít, és az RDC hálózatán keresztül azonnali kapcsolatot tesz lehetővé az SKF szakértőivel. Segítségével a felhasználók úgy végezhetik el a rezgésdiagnosztikai feladatokat, ahogyan az a jelenlegi rendszerekkel, útvonal alapú vagy speciális high-end analizátorokkal nem lehetséges. A gyártólétesítmények és a javítóműhelyek az első haszonélvezők között lehetnek.

    Az SKF Enlight rendszere egyike azon innovációknak, amelyeket az SKF a Hannoveri Vásáron mutat be (április 13–17.). További információt a 22-es csarnok B12-es standjánál vagy a www.skfpowerthefuture.com oldalon talál.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo