Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF javítja az olaj- és gázipari fúrófej rendszerek megbízhatóságát és hatékonyságát

  • Történet

    2015 április 13, 16:06 CEST

    A Hannoveri Vásáron az SKF olyan fejlett megoldások választékát mutatja be, amelyek elősegítik a kulcsfontosságú fúrófej rendszerek üzemi megbízhatóságának javítását az olaj- és gáziparban

    Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF, mint a műszaki szakértelem vállalata által gyártott fejlett termékek és rendszerek választéka fontos szerepet játszik az olaj- és gázipari fúrásoknál és feltáró fúróberendezéseknél használt kulcsfontosságú fúrófej rendszerek megbízhatóságának és teljesítményének javításában. Az SKF fúrófej rendszerekhez kínált megoldásai közé tartoznak a nagy teljesítményű csapágyak, tömítések, kenőanyagok és az állapotfigyelő termékek.

    A legújabb fúrófej rendszereket a fúrószerszám fúrási folyamat alatti megtámasztásához és forgatásához használják rendkívüli üzemi körülmények között tengeren és szárazföldön egyaránt. A néha 8 km hosszú fúrószerszám akár 1500 tonna terhelést is jelenthet a fúrófej rendszer számára. A fúrási folyamat pedig további torziós, rezgési és ütésszerű terhelést hoz létre, ami további igénybevételt jelent a csapágyrendszerre nézve, amelyben 6 különböző típusú csapágy található 13 helyen.

    Az SKF fúrófej rendszerek számára kialakított csapágymegoldásait ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére tervezték. A fő axiális kúpgörgős csapágyat kifejezetten a fúróipar számára alakították ki az SKF legújabb szimulációs programjai segítségével, amelyek képesek szimulálni a megfelelő üzemi körülményeket.

    Az SKF kerámiából készült gördülő elemekkel, ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező fordulatszám- és forgásirány-érzékelőkkel és nagy teljesítményű, dupla tömítőajakkal felszerelt érzékelős csapágyegységei megoldják a központi meghajtómotorban felmerülő alkalmazási problémákat, és a könnyű beépítés vagy helyszíni átalakítás érdekében mindez egyetlen egységként kapható, a csapágy egész élettartamára elegendő kenőanyaggal feltöltve.

    Szintén kaphatók az ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező, PS-143 gerotor szivattyúval működő kenési rendszerek az olajmennyiséget pontosan mérő mennyiségkorlátozókkal, amelyek megbízható és hibamentes kenést biztosítanak a fúrófej egységek minden egyes kenési pontján.

    Az állapotfigyelés a fúrófej rendszerek SKF által kínált választékának egy fontos eleme. A vállalat hordozható és online felügyeleti rendszereinek választékában megtalálható például a Multilog On-line System termékcsalád a biztonságosra tervezett DMx termékkel vagy a fejlett felügyeletet lehetővé tevő IMx rendszerrel. Ezeknek a rendszereknek a segítségével nyomon követhetjük a felső meghajtású rendszer mechanikai állapotát, észlelhetjük az üzemi körülmények változásait, és előre megtervezhetjük a karbantartási munkát.

    Roland Muttenthaler az SKF részéről a következőket mondja: „Az olaj- és gázipar egyre nagyobb nyomás alatt van mind az árrés fenntartása, mind az egyre szigorúbb biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés miatt. A fúrófej rendszerekhez kínált megoldásaink a termékek, eszközgazdálkodás optimalizálási szolgáltatások és műszaki támogatás szélesebb választékának részét képezik, amelyek révén ügyfeleink javíthatják a fúrási műveletek megbízhatóságát, eredményességét és költséghatékonyságát, legyenek bárhol a világban.”

    Az SKF többek között fúrófej rendszereit is bemutatja az idei Hannoveri Vásáron (április 13–17.). További információt a 22-es csarnok B12-es standjánál vagy a www.skfpowerthefuture.com oldalon talál.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.

    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo