Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az intelligens SKF Insight csapágy-technológiát próbára tették a vasúti és szélenergiai szektorban

  • Történet

    2015 április 13, 16:04 CEST

    Az SKF a Hannoveri Vásáron mutatja be, hogy a forradalmi SKF Insight technológia hogyan javítja a csapágyállapot felügyeletét a vasúti és szélenergiai szektorokban

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF számos csúcskategóriás ipari alkalmazásban használni kezdte az SKF Insightot, amely egy forradalmi technológia a csapágyállapot felügyeletére.

    Az állapotfelügyeleti adatok interneten keresztül történő folyamatos biztosítása érdekében az SKF csapágyba épített, öntápláló áramforrásról működő intelligens vezeték nélküli érzékelőt használó technológiát jelenleg a szélturbinákhoz és a vasúti szektor alkalmazásaihoz hasonló nagy kihívást jelentő projektekben próbálják ki.

    Az SKF csapágyállapot-felügyeleti algoritmusának az SKF Insight által szolgáltatott adatokon történő használata lehetővé teszi a karbantartás „adaptív” megközelítését. Míg a hagyományos állapotfelügyeleti eszközök a csapágy sérülését észlelik, az SKF Insight azokat a rendellenes állapotokat veszi észre, amelyek a sérülést okozzák, és megakadályozhatja a sérülés kialakulását.

    „Túlmutat a jelenleg elterjedt technológiákon, melyet, érzékelők széles választékával felszerelt csapágyak képviselnek, és egyesíti az öntápláló és az intelligens vezeték nélküli technológiákat” – mondja Ronnie Spolidoro, az SKF Insight üzletágának fejlesztési vezetője. „Ezek a csapágyak kapcsolatban állnak az SKF-felhővel, így a felhasználó az SKF számtalan diagnosztikai és támogató szolgáltatásához férhet hozzá, ami biztosítja a csapágyállapot tökéletes felügyeletét.”

    Az SKF Insight a dinamikus paramétereket, például a rezgést, a hőmérsékletet, a kenés állapotát és a terhelést figyeli, és tájékoztatja a felhasználót, ha az állapot rendellenessé válik és a csapágy sérülésével fenyeget. Amikor 2013-ban Hannoverben az SKF bemutatta az Insightot, az leginkább egy technológiai elképzelés volt, egy módszer, amellyel a karbantartó mérnökök javíthatják az állapot figyelését a csapágy állapotáról készült feljegyzésekkel. Két évvel később már egy teljesen működőképes, a felhasználók által próbaképpen üzemeltetett megoldás az Insight, amely a jobb állapotfelügyelet érdekében közvetlenül képes adatokat szolgáltatni a diagnosztikai központokba az SKF-felhőn keresztül az SKF @ptitude segítségével. Az üzemvezetők, a gépgyártók, az SKF munkatársai vagy más jogosult személyek internet-hozzáférés birtokában egy kezelőfelületen és jelentések formájában is hozzáférhetnek a feldolgozott adatokhoz.

    Az adatok mobileszközökről, például iPadekről is elérhetők, és az SKF pontosan így mutatja be az SKF Insightot Hannoverben egy működő munkakörnyezetet prezentáló kiállítás révén.

    Jelenleg az SKF Insight által szolgáltatott dinamikus csapágyadatok felhasználásával a csapágyállapot felügyelete egy fejlődés alatt álló új, innovatív megközelítés, amely megállapítja, hogyan hatnak a tényleges körülmények a csapágy állapotára, és javító intézkedéseket idéz elő azok orvoslása érdekében, például automatikus kenőanyag-adagolást vagy a gép állapotának módosítását. Ez megakadályozza a csapágy sérülését, és maximálisra növeli a hasznos élettartamát.

    Az SKF Insight alkalmazásának egyik legígéretesebb területe a szélturbinák felügyelete a karbantartás hatalmas költségei miatt. Egyes esetekben egy szélturbina fő csapágyának cseréje olyan költséges, hogy az megkérdőjelezi a szélturbina megépítésének eredeti üzleti indokoltságát. Ebben az esetben az SKF Insight segítségével működés közben figyelhető a berendezés terhelése és kenése, így elegendő idő jut a kárt okozó folyamatok kialakulásának megakadályozására.

    A vállalat jelenleg is együttműködik egy szélturbinákat üzemeltető ügyféllel a rendszer fejlesztésén. Megoldásunkkal a dinamikus csapágyadatok tényleges működési állapotban mérhetők, és vezeték nélküli kommunikáció útján küldhetők el a távoli felügyeleti központokba vagy a helyi karbantartóknak. A fejlesztés alatt álló megoldás figyelni fogja a csapágy fordulatszámát, rezgését, hőmérsékletét és kenési állapotát. Nagyon fontos, hogy a megoldás utólag is beszerelhető, így segítségével nemcsak az új, hanem a meglévő szélturbinák tízezreinek működési teljesítménye is azonnal növelhető szerte a világon.

    A vállalat egy hasonló megoldás kifejlesztésén dolgozik a vasúti szektorban a kerékagycsapágyakhoz, amelyek kulcsfontosságú, általában az állapotuktól függetlenül meghatározott időközökben lecserélt alkatrészek. Az SKF Insight alkalmazásával rendkívül költséghatékony módon gyűjthetők az állapotfelügyeleti adatok, ezáltal a csapágyak élettartama és a csapágycserék időpontja a tényleges állapotadatok alapján határozható meg.

    Az SKF Insight és a csapágyállapot-felügyelet azon innovációk közé tartoznak, amelyeket az SKF a Hannoveri Vásáron mutat be április 13–17. között. További információt a 22-es csarnok B12-es standjánál vagy a www.skfpowerthefuture.com oldalon talál.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com


    ® Az SKF és az SKF Insight az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo