Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új, innovatív névleges csapágy-élettartam modellt vezet be

  • Történet

    2015 április 13, 16:02 CEST

    Az innovatív névleges gördülőcsapágy-élettartam modell kifejlesztésével mélyebb betekintést kaphatunk abba, hogy milyen módszerekkel javítható a csapágyalkalmazások teljesítménye az üzemi környezetben.

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF egy forradalmian új modellt vezetett be, amely révén a mérnökök egy életszerűbb névleges csapágy-élettartam modellt használhatnak a számítások elvégzéséhez azáltal, hogy a korábbinál több befolyásoló tényezőt tudnak figyelembe venni. Az új modell hatalmas előrelépést jelent az iparágnak, és lényeges szerepet játszik abban, hogy segítségével a gépgyártók és a végfelhasználók még nagyobb biztonsággal tudják majd kiválasztani az adott alkalmazás körülményeinek legjobban megfelelő csapágyakat, ami a csapágy-élettartam növekedéséhez és az üzemi költségek csökkenéséhez vezet.

    Az SKF EnCompass Field Performance program keretében kifejlesztett új SKF Egyetemes csapágy-élettartam modell segítségével az eredeti alkatrészek tervezői, gyártói és a végfelhasználók sokkal pontosabban választhatják majd ki a csapágyakat az alkalmazás körülményeihez igazodva.

    Az SKF a modell kifejlesztésével egyidejűleg a hozzá tartozó műszaki dokumentációt is elkészítette, amelyet a tudományos körökben közzé is tett, tekintettel annak jelentőségére az ipari és mérnöki tudományágak szélesebb körében. Az új modell a meglévő csapágy-élettartam modell erősségeire épül, amelyet az SKF több mint 30 évvel ezelőtt fejlesztett ki az ISO 281:2007 szabvány alapján, és amelyet jelenleg világszerte alkalmaznak.

    Az új SKF Egyetemes csapágy-élettartam modell mostantól eredményesen megkülönbözteti egymástól a felületi és a felszín alatti meghibásodásokat. Az explicit tribológiai modellekre épülő séma új teljesítményparamétereket is számításba vesz, többek között a kenésre, a szennyeződésre, a felület szilárdságára és az enyhe kopással szembeni ellenállásra vonatkozó paramétereket. A még több esetleges meghibásodási mód megértésével és elemzésével a modell életszerűbben képes előre jelezni a csapágy viselkedését és élettartamát az üzemi körülmények széles körében.

    Alrik Danielson, az SKF Csoport elnök-vezérigazgatója szerint: „Az SKF büszke arra, hogy ismét vezető szerepet játszik a tribológia tudományának előremozdításában és annak a csapágyak optimalizálása érdekében történő felhasználásában az ügyfeleink alkalmazásaiban. Az innovatív, új modell révén még jobban tudjuk segíteni az ügyfeleket, hogy az adott alkalmazáshoz az élettartam, a fordulatszám, az energiafelhasználás stb. tekintetében leginkább megfelelő csapágyakat válasszák.”

    A jelenlegi névleges csapágy-élettartam modell elsősorban a felszín alatti kifáradások összeadódásán alapul, amelyet aztán lefordítunk a csapágy túlélésének valószínűségére a Weibull valószínűség-eloszlási modell segítségével, majd a rossz minőségű kenés és a kenőanyag szennyeződésének számításbavételéhez módosítjuk a felületi feszültség koncentrációját leíró modellek segítségével. A modell segítségével meghatározzuk a csapágy dinamikus alapterhelését, vagyis a C értéket, azt a terhelést, amely mellett a csapágy populációk számított névleges élettartama 90%-os megbízhatósággal egy millió fordulat. Az SKF kiváló minőségű csapágyai azonban manapság ritkán hibásodnak meg felszín alatti kifáradás miatt. Mostanában a hibák jellemzően olyan tényezők által okozott felületi károsodás eredményei, mint a szennyeződés, elégtelen kenés vagy más üzemi körülmény, amely a felület kifáradásához és kopásához vezet.

    Bernd Stephan, alelnök, a vállalatcsoport technológiai fejlesztésekért felelős vezetője a következőképpen magyarázza mindezt: „A C érték továbbra is fontos teljesítményparaméter, de csak egy része a teljes történetnek, mert nem veszi figyelembe a csapágy gördülő elemeinek érintkezési mikrogeometriáját, az anyagjellemzőket és egyéb kulcsfontosságú tényezőket. Az új acél-hőkezelési eljárások vagy anyagok, a jobb felületi szövetszerkezet és az érintkező profilok, a nagy teljesítményű bevonatok, a hibrid csapágyak, a jobb kenőanyagok: ezek mind olyan tényezők, amelyeket nem lehet leírni egyetlen, a felszín alatti kifáradásra jellemző teljesítményparaméter, például a C érték megnövelésével. Ezért van szükség olyan új koncepciókra a csapágy-élettartam modell területén, amelyek az SKF alkalmazásokkal kapcsolatos szaktudásával egyesítve lehetővé teszik az üzemi teljesítmény javítását.”

    Az új modell egy további előnye, hogy megfelelően rugalmas ahhoz, hogy a fejlesztése közben lehetővé tegye a tribológia és az anyagtudományok által felfedezett új tudás integrációját. A modell a csapágyakkal kapcsolatos tudományokkal együtt fejlődik.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    Az SKF EnCompass az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo