Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF a Hannoveri Vásáron bemutatja a turbo gépekkel kapcsolatos legújabb megoldásait

  • Történet

    2015 április 13, 16:13 CEST

    Az SKF a 2015. évi Hannoveri Vásáron bemutatja a turbo gépekben használatos, E300V2 típusú mágneses csapágy E300V2 vezérlőszekrényét és az S2M aktív mágneses csapágy-technológia előnyeit

    Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF, a vezető műszaki vállalat az idei Hannoveri Vásáron forgalomba hozza a mágneses csapágyakhoz való legújabb E300V2 vezérlőszekrényét, amely a turbo gépek széles választékával használható. Az új rendszer egy virtuális bemutató keretében lesz látható, amely az SKF nagy turbo gépekben használható aktív mágneses csapágy-technológiájának előnyeit ismerteti.

    Az új E300V2 egy digitális elektronikus vezérlőszekrény, amely egy korábbi verziót vált fel, amelyből világszerte 650 egységet szereltek fel.

    Az E300V2 moduláris rendszer megbízhatóbb, jobban karbantartható, és számos új funkciót tartalmaz. Ezek közé tartozik például a távfelügyelet és diagnosztika, a kulcsfontosságú összetevők redundanciája, biztonsági szünetmentes áramforrás és egy nagy felbontású adatgyűjtő rendszer. Az utóbbi az üzemállapotot figyeli valós időben, például a fordulatszámot, a rezgést és a hőmérsékletet, így a mérnökök a spektrumanalízist megjelenítő 3 dimenziós vízesésdiagramokon és ábrákon, pillanatfelvételeken és más fontos paraméterek segítségével láthatják a forgási pályát. A tengeralatti projektekhez is alkalmas beágyazott eszközök segítségével távolról is elérhető, ez pedig lehetővé teszi az üzemi paraméterek elemzését és beállítását.

    Askar Gubaidullin, az SKF Magnetic Mechatronics részlegének üzletfejlesztési vezetője szerint: „Az SKF éveken át dolgozott együtt a szárazföldi, tengeri és tengeralatti turbo gépek vezető gyártóival és üzemeltetőivel. Az új E300V2 ennek a tudásnak és tapasztalatnak a kicsúcsosodása, amely a költségek csökkentését és a megbízhatóság javítását kínálja. Optimalizált vezérlőrendszere csökkenti a forgó berendezés üzembe helyezési idejét. Ezen kívül az új rendszer segítségével az üzemtulajdonosok nagyfokú önállóságot élvezhetnek.”

    Az előnyök köre az SKF S2M mágneses csapágyait használva még tovább bővül. Ezek növelhetik az turbo gépek működési tartományát magasabb fordulatszámot és sokkal nagyobb működési rugalmasságot megengedve. A beépített motorkompresszorokban történő használat esetében nincs szükség kenésre, így csökkentik a környezeti lábnyomot és a karbantartásigényt, és nincs szükség sebességváltóra, tömítésre és segédhűtésre, ami csökkenti a tőkeszükségletet és az üzemeltetés költségeit.

    Az SKF S2M aktív mágneses csapágyait világszerte több mint 1000 különböző helyen használják nagy turbo gépekben, radiálkompresszorokban, expanziós turbinákban, gázturbinákban és motorokban.

    További információ a Hannoveri Vásár B12-es standján, a 22-es csarnokban felállított különleges kiállítási építménynél és az www.skfpowerthefuture.com oldalon található.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner +1 2674366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo