Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a továbbfejlesztett Explorer négysorú kúpgörgős csapágyakat a METEC 2015 vásáron

  • Történet

    2015 június 17, 13:00 CEST

    A hengerművekben használt hengersorokhoz tervezett új SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyak kialakításából adódóan a nyitott és a tömített csapágyváltozatok teljes mértékben csereszabatosak, ennek köszönhetően nagyobb tervezési szabadságot kínálnak, és a teljesítményt is növelik.

    Svédország, Göteborg, 2015. június 17.: Az SKF a METEC 2015 vásáron mutatja be az új kialakítású SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyait.

    A méretben és a teherbírási kapacitásban azonos, nyitott és tömített változatban elérhető újfajta SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyak új normát állítanak fel a nyitott és a tömített csapágyak csereszabatossága terén, és minden eddiginél nagyobb szabadságot biztosítanak a hengersori alkalmazások követelményeinek kielégítéséhez.

    „Az eddigiekben gyakran kompromisszumos megoldások születtek a teherbírási kapacitás, a megbízhatóság vagy az élettartam szempontjából, amikor választani kellett, hogy nyitott vagy tömített csapágyak kerüljenek a hengerekbe” – részletezte Jacek Hudzikowski, az SKF fémiparért felelős mérnöke. „Új kialakításuknak köszönhetően a továbbfejlesztett SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyak mérete és teherbírása azonos. Ez azt jelenti, hogy az acélművekben a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásával, kompromisszum nélkül lehet növelni a teljesítményt és a megbízhatóságot, és egyúttal csökkenteni a karbantartási költségeket.”

    Az egységes csapágy-kialakítást lehetővé tevő új kompakt tömítés jobb teljesítményt eredményez a korábbi változatokhoz viszonyítva. A hőálló és kopásálló anyagból készített tömítés jobb teljesítményt kínál, és kisebb mértékű a súrlódása, az üzemi hőmérséklete és az elhasználódása. A nyitott csapágyak kosarának nem lesz túlnyúlása. Ez jelentős mértékben egyszerűsíti a csapágyak kezelését, és csökkenti a károsodásuk veszélyét kezelés és üzemelés közben egyaránt. Az SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyakat úgy tervezték, hogy a gördülő elemek és a futópályák közötti érintkezési felületek terheléselosztása optimális legyen, így ezek a csapágyak nagyobb terhelést tudnak elviselni, mit a korábbi változatok. A négy különálló külső gyűrű is hozzájárul a jobb, egyenletesebb terheléselosztáshoz, ami hosszabb üzemidőt eredményez.

    Távtartó nélküli kialakításuknak köszönhetően az új SKF Explorer négysorú kúpgörgős csapágyak be- és kiszerelése is könnyebb.

    A METEC a kohászat négyévente megrendezett legnagyobb kiállítása. Az idei kiállítást 2015. június 16. és 20. között rendezik meg Németországban, Düssseldorf kereskedelmi vásárközpontjában (Messe Düsseldorf). Az esemény látogatói a 4-es csarnok E20-as standján találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.4 MB)

SKF logo