Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF olaj- és gázipari megoldásai az Offshore Europe 2015 kiállításon

  • Történet

    2015 augusztus 27, 10:00 CEST

    Az SKF az Offshore Europe 2015 kiállításon az olaj- és a gázipar részére kifejlesztett újításait fogja bemutatni.

    Svédország, Göteborg, 2015. augusztus 27.: Az SKF, mint a műszaki szakértelem vállalata a megbízhatóságot és a hatékonyságot növelő számos innovációt fog bemutatni az elsőbeépítéses vállalatok számára az Offshore Europe 2015 kiállításon.

    A kiállításon szereplő megoldások közé tartoznak a fúrófejrendszerekkel kapcsolatos megoldások. Az SKF bemutatja a legújabb fúrófej-berendezéseit, amelyeket úgy terveztek, hogy növeljék a kritikus fúrófejrendszerek működési megbízhatóságát. Ilyenek például a nagy teljesítményű csapágyak, a tömítések, a kenőanyagok és az állapotfelügyelethez kapcsolódó termékek.

    A fúrófej-berendezések komoly költségekkel járó meghibásodásait a túlzott terhelések és a rezgés, a kenőanyag szennyezettsége, vagy az elektromos kisülések és a hidraulikus akadályok okozhatják. Az SKF fúrófejekhez gyártott termékei megoldást jelentenek ezekre a problémákra, és csökkentik a meghibásodások valószínűségét. Az SKF kúpgörgős axiális csapágyait például nagy teherbírás, a lökésszerű terhelések elviselésének képessége és nagy kopásállóság jellemzi nem megfelelő kenési körülmények esetén is, ami a csapágyak hosszabb élettartamát eredményezi.

    Ezenkívül az SKF bemutatja a hajtóműfigyelő rendszerét, amely integrált és rugalmas állapotfüggő karbantartási megoldást kínál a hajózási és a part menti szektorban alkalmazott meghajtó és pozicionáló hajtóművekhez. Az SKF hajtóműfigyelő megoldásának használatával meghosszabbíthatók a hajóosztályra vonatkozó felmérések közötti időszakok, csökkenthető a szárazdokkban töltött idő és a meghibásodások kockázata, valamint növelhető a hajók rendelkezésre állása. Ennek eredményeképpen a végfelhasználók megbízhatóbb hajtóműveket és megnövelt rendelkezésre állású eszközöket biztosítanak.

    A kiállításon szerepelni fog a fúrószigetek hajtóműveihez kifejlesztett megoldás is, amelyet az SKF idén mutatott be. A fúrószigeteken használt hajtóművek megbízhatóságának és biztonságának növelése kulcsfontosságú a termelékenység növeléséhez az olaj- és gáziparban. Az SKF ezért fejlesztette ki a fúrószigetek haktóműveihez használható csapágyak, tömítések és kenéstechnikai termékek legújabb csomagját. Ez a megoldás a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokban már bevált, legfejlettebb SKF Explorer CARB és beálló görgőscsapágyakat, valamint a szennyeződések bejutását megakadályozó nagy teljesítményű tömítéseket tartalmazza. A megoldás előnyei közé tartozik a nagyobb teherbírás és a jobb illeszkedés a fogaskerekek között, ami megnöveli a fogaskerekek élettartamát és csökkenti a meghibásodás kockázatát.

    A látogatók megtekinthetik az SKF Multilog IMx-M online rendszert is, amely hatékony, költségkímélő megoldást jelent a kritikus part menti gépek állapotfigyeléséhez. Az SKF @ptitude Monitoring Suite szoftver és az SKF Multilog IMx-M online együtt teljes rendszert alkot biztosítva a gépleállítás kezdeményezését, a hibák korai felismerését és diagnosztizálását. Emellett az SKF Multilog IMx-M rendszer automatikus javaslatokat tud tenni a fennálló vagy kialakulóban lévő, a gépek megbízhatóságát, teljesítményét és rendelkezésre állását veszélyeztető körülmények kijavítására is.

    A standon megtekinthető lesz az SKF mágneses csapágyakat alkalmazó megoldásának mintadarabja. A cég a szárazföldi, a tengeri és a tengeralatti turbó gépek vezető gyártóival és üzemeltetőivel dolgozott együtt az E300V2 vezérlőberendezés kifejlesztésén.

    Az E300V2 moduláris rendszer megbízhatóbb és számos fontos új funkciót tartalmaz. Ezek közé tartozik például a távfelügyelet és a diagnosztika, a kulcsfontosságú összetevők redundanciája, a biztonsági szünetmentes áramforrás és egy nagy felbontású adatgyűjtő rendszer.

    Az SKF tavaly ünnepelte az ezredik S2M aktív mágneses csapágy üzembe helyezését az olaj- és gázipari szektorban. Ez a technológia is szerepelni fog az Offshore Europe 2015 rendezvényen.

    Az idei Offshore Europe kiállítást 2015. szeptember 8. és 11. között rendezik meg a skóciai Aberdeenben. A látogatók az 1H41-es standnál találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.1 MB)

SKF logo