Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF energiafelhasználás- és teljesítményoptimalizáló megoldásai a WEFTEC 2015 kiállításon

  • Történet

    2015 szeptember 10, 14:00 CEST

    SKF will display a range of innovations designed to save energy and optimize equipment operation in the water quality industry at WEFTEC 2015.

    Svédország, Göteborg, 2015. szeptember 10.: Az SKF a WEFTEC 2015 rendezvényen bemutatja vezető vízminőség-ipari megoldásainak széles skáláját. A kiállításon szereplő megoldásokat úgy tervezték, hogy az üzemeltetők és a karbantartók költséghatékony módon növelhessék az eszközök teljesítményét és megbízhatóságát, az energiafelhasználás csökkentése mellett.

    Az SKF bemutatja majd a centrifugális szellőztető-légbefúvó berendezésekhez szánt megoldását, a teljes mágneses rendszert. Ezzel az energiahatékony megoldással a felhasználók 10–40%-kal csökkenthetik szellőztetési folyamataik energiafelhasználását a meglévő légbefúvó egységekéhez képest. Az SKF szellőztetőrendszerekhez szánt megoldása az SKF BeyondZero* portfólió része.

    Az SKF standjánál megismerhetik az optimális csapágyteljesítményt biztosító fontos innovációt, az SKF EnCompass Field Performance programot is. Az SKF EnCompass programmal optimalizálhatók a csapágy-kialakítások, és részletesebben elemezhetők a csapágyak élettartamát befolyásoló tényezők, hogy a csapágyak megfeleljenek a valós alkalmazási körülményeknek.

    A látogatók az SKF SimPro szoftverrel is megismerkedhetnek. A SimPro kalkulációs szoftver az SKF EnCompass program része. Ez az eszköz segítséget nyújt a vízminőséggel foglalkozó mérnököknek az adott alkalmazások követelményeinek és körülményeinek megfelelő csapágyak kiválasztásához, hogy még tovább növelhessék az eszközeik teljesítményét.

    A WEFTEC az egyik vezető műszaki és oktatási rendezvény a vízminőséggel foglalkozó szakemberek világában, amelyet 2015. szeptember 28. és 30. között rendeznek meg Chicagóban (Illinois). A látogatók a 3852-es számú standnál találkozhatnak az SKF szakértőivel és megoldásaival.

    * Az SKF BeyondZero portfólió olyan termékeket tartalmaz, amelyek kedvezőbb környezetvédelmi jellemzőkkel bírnak. Ahhoz, hogy az SKF termékei, szolgáltatásai és megoldásai helyet kapjanak a BeyondZero portfólióban, jelentős környezetvédelmi előnyöket kell biztosítaniuk.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (434 KB)

SKF logo