Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF megújította a tömítések prototípusaihoz alkalmazott egyedi SKF SEAL JET technológiáját

  • Történet

    2015 szeptember 24, 14:00 CEST

    Az SKF tökéletesítette az SKF SEAL JET technológia legújabb verzióját, a saját fejlesztésű tömítések gyártásához használt lágy anyagok, mint a poliuretán és a gumi gépi megmunkálásával

    Svédország, Göteborg, 2015. szeptember 24.: Az SKF ma jelentette be a tömítések prototípusainak elkészítéséhez alkalmazott SKF SEAL JET technológia legújabb generációjának kifejlesztését.

    Ezzel a technológiával gyorsan és könnyen legyárthatók a tömítések a termékfejlesztéshez használt prototípusokhoz és a kisszámú cserealkatrészekhez egyaránt. Az SKF SEAL JET technológia alkalmazásával gyártott tömítések méretei és tulajdonságai megegyeznek a tömeggyártási technikákkal, például a fröccsöntéssel előállított tömítések jellemzőivel.

    „Az ügyfeleknek teljesen működőképes prototípusokra van szükségük, amelyeket valós körülmények között tesztelhetnek” – jelentette ki Thomas Schwarz, az SKF folyadékrendszer-tömítésekkel foglalkozó kutatási és fejlesztési részlegének igazgatója. „Az SKF SEAL JET technológiával gyártott tömítések teljes mértékben el tudják viselni az üzemi tesztelés körülményeit.”

    Az SKF SEAL JET technológiát eredetileg a cserealkatrészként használt tömítések rövid határidős gyártásához fejlesztettük ki, azonban ez a gyors és rugalmas megoldás a termékfejlesztésben alkalmazott prototípus-készítési eszközként is kiváló. Ezt a technológiát jellemzően dinamikus hidraulikatömítések prototípusainak előállításához használjuk az olyan alkalmazások számára, mint a rúd- és dugattyútömítések, valamint az olyan iparágak számára, mint a munkagépipar, a hengergyártás, a szerszámgépipar és az élelmiszeripar.

    Számos tömítés-prototípust még napjainkban is fröccsöntéssel állítanak elő. Ez a folyamat költséges és időigényes lehet, mivel általában négy vagy öt változatra is szükség lehet a tömítés tökéletes kialakításához. Az SKF SEAL JET technológia sokkal gyorsabb, mivel a tömítés-prototípusok gyorsan, a pontos méreteknek megfelelően állíthatók elő a gépi megmunkálással.

    Az SKF SEAL JET sikere számos alapul szolgáló technológiának köszönhető. Ezek közül a legfontosabb a tömítésekhez használt lágy anyagok, például a poliuretán és a gumi gépi megmunkálásának képessége. Ez a speciális vágópenge-kialakítással, a körültekintő folyamatvezérléssel és egy saját fejlesztésű forgácseltávolítási rendszerrel valósítható meg.

    „A gépi megmunkálás során keletkező forgácsok rendkívül rugalmasak, és károsíthatják a szerszámokat. Ezért rendkívül fontos a forgácsok eltávolítása” – fejtette ki Thomas Schwarz.

    Az SKF emellett összeállította saját választékát is a különböző alapanyagokból, és így a legkülönbözőbb tulajdonságokkal rendelkező tömítéseket tudja gyártani. Az alapanyagoknak biztosítaniuk kell a tömítések fontos jellemzőit, például a felület érdességét.

    A folyamatot általában a 600 mm-es külső átmérőjű tömítések gyártásáig alkalmazzuk, de nagyon kicsi és nagyon nagy méretű termékekhez is megfelelő, akár 4 000 mm-es átmérőig, és egy speciális hegesztési technika használatával még ennél nagyobb termékeket is elő tudunk állítani. A technológia rugalmassága azt jelenti, hogy a szabványostól eltérő méretű tömítések gyártásához is alkalmazható.

    Bár a 3D nyomtatási technikák, például a szelektív lézeres szinterezés (SLS) és az ömledékrétegzés (FDM) hatalmas előrelépést jelentenek a prototípusok gyártásában, a tömítések fejlesztéséhez azonban nem igazán alkalmasak. Ennek részben a rendelkezésre álló anyagok szűkössége az oka, emellett azonban a tömítés-prototípusoknak a késztermékkel azonos minőséget kell biztosítaniuk, és meg kell felelniük az üzemi tesztelés követelményeinek. A 3D nyomtatási technikák alkalmazásával gyártott tömítések nem tudják biztosítani a megfelelően robusztus fizikai tulajdonságokat.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok:
    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt.www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ® Az SKF SEAL JET az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.9 MB)

SKF logo