Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

SKF megoldások a meghosszabbított csapágyélettartamért az Interlift 2015 kiállításon

  • Történet

    2015 szeptember 29, 10:00 CEST

    Az SKF felvonókhoz tervezett, hosszabb és gyorsabb működést biztosító, innovációk széles körét mutatja be az Interlift 2015 kiállításon.

    Svédország, Göteborg, 2015. szeptember 29.: Az SKF, a műszaki szakértelem vállalataként a csapágyak – és közvetetten a felvonók – teljesítményét optimalizáló megoldásainak választékát mutatja be.

    A kiállítás látogatói megtekinthetik az SKF új, kisméretű Explorer tömített beálló görgőscsapágyait. Ezek a csapágyak akár 50%-kal is csökkentik a tömítés súrlódását, és így az alacsonyabb üzemi hőmérséklet és a hosszabb kenőanyag-élettartam miatt csökkentik a karbantartási költségeket is. Az új csapágyak határfordulatszámát az előző verziókhoz képest a duplájára növelték, így ideális megoldást jelentenek a korszerű, nagy sebességű felvonókhoz.

    Az SKF standján ezenkívül számos olyan eszköz is szerepelni fog, amellyel optimalizálható a csapágyak teljesítménye a különböző alkalmazásokban. Ilyen például a csapágykialakítás tökéletesítésére szolgáló SKF EnCompass program, amellyel részletesen elemezhetők a csapágyak élettartamát befolyásoló tényezők, amelyek a valós alkalmazási körülmények által támasztott követelményeket kielégítik. Az SKF EnCompass program része az SKF egyetemes csapágyélettartam-modell legújabb verziója, amellyel a tervezőmérnökök az eddigieknél több befolyásoló tényező figyelembevételével, még pontosabban számíthatják ki a csapágyak élettartamát.

    A felvonókhoz használt csapágyak teljesítménye és élettartama még tovább növelhető az SKF Enlight és az SKF SimPro megoldással. A látogatók ezzel a két megoldással is megismerkedhetnek az Interlift 2015 kiállításon. Az SKF Enlight a szabványos készülékek, valamint az SKF alkalmazásainak és felhőszolgáltatásainak széles választékát tartalmazó új portfólió, amely ideális eszközkészletet kínál a felhasználók számára a teljes körű optimalizáláshoz az állapotfelügyelettől kezdve a kenéstechnikai rendszerekig. Az SKF Simpro az SKF új, fejlett számítási eszköze, amely megkönnyíti a mérnökök számára az alkalmazásokhoz megfelelő csapágyak kiválasztását és a géptervek finomhangolását.

    Az Interlift 2015 kiállítást 2015. október 13. és 16. között rendezik meg Augsburgban, Németországban. A kiállítás látogatói a 3-as csarnok 3199-es standjánál tekinthetik meg az SKF megoldásait, és itt találkozhatnak az SKF szakértőivel is.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.
    Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com  

    ®
    Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (375 KB)

SKF logo