Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Nagy teljesítményű poliuretán tömítések a szélturbinákhoz

  • Történet

    2015 szeptember 30, 13:00 CEST

    Az SKF egy új, rendkívül hatékony és könnyen karbantartható tengelytömítést fejlesztett ki szélturbinákhoz, mely meghosszabbítja az élettartamot

    Svédország, Göteborg, 2015. szeptember 30.: A szélenergia alkalmazása mára általánossá vált. A Global Wind Energy Council adatai szerint a globális szélenergia-előállítási kapacitás 2014 végére elérte a 369,6 GW-ot.

    Mivel a szélenergia egyre versenyképessé válik, az áramtermelésre való használata a várakozások szerint növekedni fog az elkövetkező években. A szélenergia iránti igény azokban az országokban is növekedésnek fog indulni, amelyekben egyre nagyobb igény mutatkozik az elektromosság iránt.

    A lehetőségeinek megfelelő termelés fenntartásához azonban a globális szélenergia-iparnak magas szintű megbízhatóságot és rendelkezésre állást kell biztosítania. Szerte a világban használt szélturbinák számának növekedésével az üzemeltetés és a karbantartás egyre fontosabb üzletággá válik. A feladat nehézségét növeli az a tény, hogy a szélturbinákat gyakran távoli helyeken, hegycsúcsokon vagy tengeren építik fel.

    A korszerű szélturbinákban a főtengely tömítései alkotják az első védelmi vonalat a külső környezet és a kritikus fontosságú csapágyak és hajtóműalkatrészek között. Ezek a tömítések kettős szerepet töltenek be: védik a turbina alkatrészeit a szennyeződéstől és megakadályozzák a kenőanyagok kijutását a környezetbe. Az SKF mérnökei most kifejezetten a szélenergia-ipar igényeihez igazodva kifejlesztették a tömítések új generációját, a HRS termékcsaládot.

    Könnyű, kompakt és sokoldalú

    A megmunkált poliuretánból készült HRS tömítések könnyebbek és kisebb helyet foglalnak el, mint a labirinttömítések. Ezek olyan tulajdonságok, amelyek rendkívül fontosak a szélturbina-alkatrészek gyártói számára a maximális helykihasználáshoz és a turbinagondolák súlyának csökkentéséhez. A tömítések három különböző kivitelben érhetők el, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások igényeinek. A HRS1 tömítés kialakításának köszönhetően benntartja a kenőanyagot a turbina csapágyában és hajtóművében, és ellenáll az ilyen típusú berendezésekben előforduló nagy illeszkedési hibáknak. A tengely méretétől függően a HRS tömítések akár 3 mm-es egytengelyűségi hibát is elviselnek. Az olyan alkalmazásokban, ahol fontos szempont a kívülről bejutó szennyeződések, vagyis a por és a nedvesség elleni védelem, az ügyfelek a HRE tömítést alkalmazhatják, amely egy további külső ajakkal egészíti ki a HRS1 tömítést. Másik megoldásként használhatják a tömítés HRSA változatát is, amely beépítetten tartalmazza a kiegészítő ajkat.

    A HRS tömítések az ózonnak, az UV-sugárzásnak és a víznek ellenálló G-ECOPUR poliuretánból készülnek. Ez az anyag kiváló kopásállósággal rendelkezik összehasonlítva a más felhasználási területeken általánosan alkalmazott gumianyagokkkal. A tesztelés során a G-ECOPUR anyag esetében ötször akkora kopásállóságot mértek, mint az utána következő legjobb teljesítményt nyújtó elasztomer anyagnál. Ez a tulajdonság hosszabb élettartamot jelent, és csökkenti az idő előtti meghibásodások esélyét is. A G-ECOPUR anyagból gyártott HRS tömítések megmunkálásakor kivételesen sima felület érhető el. Ez azt jelenti, hogy a tömítések kevésbé okoznak kopást a tengely felületén, ami hozzájárul a rendszer megfelelő teljesítményének fenntartásához a turbina teljes élettartama alatt. A tömítések sima külső felülete emellett megakadályozza a kenőanyag szivárgását a tömítés és csapágyház között (ez általánosan előforduló jelenség a fenolos impregnálású szövettel bevont, durvább felületű tömítések esetében).

    „A szélturbinák szerkezetében nem a tömítések a legfontosabbak” – jelentette ki María Concepción Martín, az SKF szélenergia-ipari részlegének termékmenedzsere. „Mégis nagy hatással vannak a rendszer teljesítményére, és ez az oka annak, hogy az SKF ezt nagyon fontos területnek tekinti. A megmunkált poliuretánból készült új HRS tömítéseket úgy fejlesztették ki, hogy pontosan azt nyújtsák, amire a szélenergia-iparnak szüksége van: megbízhatóbb turbinák, kisebb karbantartási igény, és mindez egy költségtakarékos csomagban. Amikor pedig szükségessé válik a tömítések cseréje, ezek a tömítések gyors, könnyű és biztonságos megoldást kínálnak.”

    Könnyen beszerelhető

    A teljes HRS termékcsalád osztatlan és osztott kivitelben is elérhető. Az osztatlan tömítések a gyártás során szerelhetők be, amikor az üzemeltetők hozzá tudnak férni a tengely végéhez. Az osztott tömítések ideális megoldást jelentenek, ha üzemeltetés közben van szükség cserére, valamint az olyan gyártás közbeni alkalmazásokhoz, amikor nem lehet hozzáférni a tengely végéhez. A HRS tömítések sima külső felületének köszönhetően könnyebb a beszerelésük, mint a szövettel megerősített tömítéseké, ami idő- és költségmegtakarítást jelent a gyártás vagy a csere esetében.

    A tömítés körültekintően optimalizált geometriájából adódóan a tömítőajak nem tud hozzáérni a tömítés tartórészéhez, így a szerelés során minimálisra csökken a tömítés átfordulásának vagy a rozsdamentes acélból készült rugó elveszítésének veszélye. Emellett a merevebb anyagból készült tömítések kialakítása is egyszerűbbé teszi a beszerelést, és akár négy órányi munkaidő is megtakarítható a szövetes kialakítású tömítések szerelési idejéhez viszonyítva.

    A karbantartási és a javítási alkalmazásokhoz az osztott HRS tömítések speciális szállítási csomagban érhetők el. Ez a csomag tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes anyagot, ami nagyon előnyös a szűkös vagy távoli helyen dolgozó karbantartók számára.

    Széles körűen elérhető

    A HRS tömítéseket a szabványos méretek teljes választékában gyártják a korszerű szélturbinás alkalmazásokhoz, és elkészíthetők az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően is. A tömítések már elérhetők az SKF értékesítési hálózatában világszerte, ami nagy segítséget jelent az egyre inkább globális módon működő gyártók és üzemeltetők számára. Ezenkívül csapágyakat, tömítéseket és kenőanyagot tartalmazó integrált SKF megoldások részeként is szállíthatók.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.
    Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (227 KB)

SKF logo