Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF vízhűtéses motorral működő új Spandau merülőszivattyút kínál

  • Történet

    2015 október 06, 13:00 CEST

    Göteborg, 2015. október 6.: Az SKF a mai napon bejelentette a vízhűtéses motorral működő Spandau PSC merülőszivattyú piaci bevezetését. A víz és az emulziók továbbítására kifejlesztett többfokozatú, centrifugális szivattyú optimális megoldást jelent a szikraforgácsolás fémmegmunkálási technológia számára.

    Mivel a szikraforgácsoló gépeket a hőmérsékletre érzékeny alkalmazásokban használják, léghűtéses motorral működő szivattyúk nem szerelhetők be a gépek belsejébe. A vízhűtéses motorok azonban hatékonyan tudják összegyűjteni és elvezetni a felesleges hőt. A vízhűtéses motorral működő Spandau PSC merülőszivattyú függőleges helyzetben szerelhető be a szikraforgácsoló gépekbe. Ezzel a helytakarékos megoldással megőrizhető a megmunkálás pontossága és minősége.

    A sokoldalúságra tervezett szivattyú 376 mm és 812 mm közötti merülési mélységekhez érhető el. A Spandau PSC merülőszivattyú tartós, a korróziónak ellenálló rozsdamentes acélból készül.

    EMO Milano 2015
    A kétévente, Hannoverben és Milánóban felváltva megrendezett szerszámgép-világkiállítást idén október 5. és 10. között tartják a Fiera Milano kiállítási központban. A látogatók a 3-as csarnok L15-H16-os standján találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (898 KB)

SKF logo