Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF a Gear Expo 2015 kiállításon bemutatja a hajtóművek teljesítményének optimalizálását.

  • Történet

    2015 október 07, 13:00 CEST

    Az SKF a hajtóművek teljesítményét és megbízhatóságát növelő megoldások széles körét mutatja be a Gear Expo 2015 kiállításon.

    Svédország, Göteborg, 2015. október 7.: Az SKF, a vezető műszaki vállalat a hajtóművek teljesítményét és megbízhatóságát növelő számos piacvezető megoldást fog bemutatni a Gear Expo 2015 kiállításon.

    A kiállítás látogatói az SKF standján jelen lévő szakértőktől részletes tájékoztatást kaphatnak az új SKF EnCompass Field Performance program szolgáltatásairól és előnyeiről. Ezzel az innovációval részletesebben elemezhetők a csapágyak élettartamát befolyásoló tényezők, és optimalizálható a csapágyak kiválasztása és kialakítása, hogy a csapágyak még jobb teljesítményt nyújtsanak valós alkalmazási körülmények között.

    A látogatók megtekinthetik az SKF csapágykínálatának több népszerű termékét, például a továbbfejlesztett SKF Explorer beálló görgőscsapágyakat, amelyek rendkívül nagy teherbírási képességgel és futási pontossággal rendelkeznek, valamint az SKF energiatakarékos (E2) mélyhornyú golyóscsapágyakat, amelyek 30%-kal vagy még nagyobb mértékben csökkentik a súrlódási nyomatékot az eleve hatékony szabványos SKF csapágyakhoz képest. Segítségükkel alacsonyabb tulajdonosi költség és jobb teljesítmény érhető el.

    Az SKF ezenkívül az elektromechanikus fogazógépekhez tervezett nagy teljesítményű és energiatakarékos lineáris megoldásokat is bemutat. Az SKF görgőorsóival meghosszabbítható a szerszámok élettartama, növelhető az alkatrészek minősége és csökkenthetők a költségek.

    Az SKF standján szerepelni fog az SKF SimPro is, amely szintén az SKF EnCompass programhoz tartozik. Az SKF SimPro egy innovatív kalkulációs szoftver, amely segítséget nyújt a mérnököknek az adott alkalmazások követelményeinek és körülményeinek megfelelő csapágyak kiválasztásához, hogy még tovább növelhessék az eszközeik teljesítményét. A látogatók továbbá megtekinthetik az SKF virtuális hajtómű-bemutatóját is, és megismerkedhetnek a fúrótornyokban használatos hajtóművek belső felépítésével, valamint azokkal a megoldásokkal, amelyeket az SKF kínál ehhez az alkalmazáshoz.

    A kiállítás látogatói ezenkívül a hajtóművekhez kifejlesztett tömítési megoldásokat, valamint az SKF CircOil kenési megoldását is megtekinthetik.

    A 2015. október 20-22. között az egyesült államokbeli Detroitban megrendezett Gear Expo kiállítás a meghajtási technológia egyik legjelentősebb rendezvénye a világon. A kiállítás látogatói az 1042-es standon találkozhatnak az SKF szakértőivel és megoldásaival.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.9 MB)

SKF logo