Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF tovább emeli a teljesítményt az új kis méretű, tömített beálló golyóscsapágyakkal

  • Történet

    2015 október 13, 11:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. október 13.: Az SKF kibővítette a kis méretű tömített SKF Explorer beálló golyóscsapágy választékát. Az új csapágyak még alacsonyabb súrlódást, csökkentett üzemi hőmérsékletet, magasabb határfordulatszámot biztosítanak és kevesebb karbantartást igényelnek. Az új csapágyak jelentősen javíthatják a megbízhatóságot és csökkenthetik a felvonók fokozatmentes húzómotorjainak karbantartási igényét. A tömített SKF Explorer beálló golyóscsapágyak a BeyondZero* portfólióba tartoznak.

    A kis méretű beálló tömített golyóscsapágyak az 'RS' jelöléssel ellátott új tömítéssel rendelkeznek, amely a csapágyak általános súrlódását 20%-kal csökkenti. Névleges üzemi körülmények között ez akár évente 145 kWh energia megtakarítást is eredményezhet. Egy nagyteljesítményű felvonóba szerelt tipikus fokozatmentes húzómotor esetében két tömített SKF Explorer csapágy cseréje az új, optimalizált változatra, évente akár 100 kg-al csökkentheti a CO2 kibocsátást. A motor teljes életciklusa során ez akár két tonna CO2 kibocsátást eredményezhet.

    Emellett a csökkentett súrlódás azt is jelenti, hogy az üzemi hőmérséklet akár 20°C-kal alacsonyabb lehet, ami a korábbi tömített SKF beálló golyóscsapágyhoz képest a maximális üzemi fordulatszám tekintetében akár a kétszeresét is elérhetővé teszi. Az alacsonyabb csapágy hőmérséklet meghosszabbítja a csapágy kenőanyag élettartamát, ezáltal a korábbi változatokhoz képest akár kétszer hosszabb utánkenési időtartamot tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy számos alkalmazásban szükségtelenné válik a csapágyak utánkenése.

    Az új RS tömítés optimalizált tömítőajak előfeszítéssel rendelkezik, ami akár 50 százalékkal csökkentheti a tömítés súrlódását. A külső gyűrű hornyának áttervezésével pedig a tömítés rögzítése is biztonságosabb és tartósabb. Az RS tömítések gumis oldala hatékonyabban áll ellen a karcolásoknak és korróziónak, mint a fémből készült kivitelek.

    Az előzőekben leírt új funkciók és előnyök mellett a nagyobb teljesítményű kis SSRB rendkívül nagy radiális és axiális terhelés felvételére képes, míg az önbeálló funkciók lehetővé teszik a szöghiba és a tengely elhajlás korrekcióját. A tömített SKF Explorer beálló golyóscsapágyak kiváló futás pontosságot és egyedülálló gördülőelem megvezetést biztosítanak, csökkentve a zajt, a rezgést és a súrlódási mértéket.

    Az SKF a beálló golyóscsapágyak egyedülálló választékát is nyújtja.

    Az Interlift 2015 kiállítás 2015. október 13-16 között kerül megrendezésre Ausburgban, Németországban. A kiállítás látogatói az SKF termékeket és megoldásokat a 3199 kiállítóstandnál, a 3-as teremben tekinthetik meg.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ®
    Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.2 MB)

SKF logo