Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF ékszíjai meghosszabbítják a kertészeti gépek élettartamát.

  • Történet

    2015 október 16, 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    Svédország, Göteborg, 2015. október 16.: Az SKF bemutatta a kertészeti alkalmazásokban használatos munkagépekhez tervezett, aramid betétszálakkal megerősített ékszíjainak új termékcsaládját. Az új SKF Xtra Power Lawn and Garden ékszíjak tartóssága megnöveli az élettartamot.

    Az SKF XP Lawn and Garden ékszíjak rendkívül tartósak nagy szilárdságú szerkezetüknek köszönhetően. Ezek az ékszíjak ideális megoldást jelentenek a nagyobb munkaterületeken dolgozó kertészek munkagépeihez, például a talajlazító gépekhez, a nagy teljesítményű fűnyírókhoz, a komposztáló- és az aprítógépekhez.

    A normál poliészter betétszálaknál jóval tartósabb, így a szíjaknak jóval hosszabb élettartamot biztosító aramid betétszálak mellett az új termékcsalád ékszíjai speciális, száraz pamutborítással rendelkeznek. Ez egyenletesebb erőátvitelt és a fokozatok kapcsolásakor kisebb mértékű megcsúszást biztosít a normál FHP ékszíjakhoz képest. Ezenkívül az átlagosnál jobban ellenáll az ismétlődő visszahajlásnak, magas az olaj- és hőellenállása, valamint a megtöréssel szembeni ellenállása.

    Az SKF Xtra Power Lawn and Garden ékszíjak nagy méretválasztékban, a korszerű kertészeti munkagépek szinte minden márkájához elérhetők, például a Husqvarna, a Craftsman, a John Deere, a Western és a Yamaha gépekhez is. Az ékszíjak könnyen beszerelhetők az új és a meglévő munkagépekbe is.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97, +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (805 KB)

SKF logo