Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF új akkumulátoros zsírzópumpát kínál

  • Történet

    2015 október 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 2015. október 27.: Az SKF ma jelentette be az új akkumulátoros zsírzópumpa, a TLGB 20 bevezetését. A maximális hatékonyság elérése érdekében, valamint a túl- vagy alulkenés megakadályozására beépített zsírmennyiségmérővel rendelkezik.

    A TLGB 20 számos kézi kenési feladat ellátására alkalmas, mind az ipari és gyártóegységekben, mind pedig a mezőgazdaságban és az építőiparban használható a gépek, csapágyak és járművek kenésére.

    Az egyedülálló, tartós, ergonomikus kivitelű eszköz kényelmes használatát a három ponton történő felfekvés biztosítja, valamint hosszabb élettartammal rendelkezik a 20 voltos lítium-ion akkumulátornak köszönhetően. Az eszköz kijelzőjén leolvasható az akkumulátor töltöttségi szintje, az adagolt zsírmennyiség, a szivattyú/motor fordulatszáma és az eltömődött kenési pontok.

    Ez a sokoldalú zsírzópumpa két áramlási sebességre állítható be, és akár 15 patron is felhasználható egy akkumulátor feltöltéssel. Ezenfelül az eszközzel 700 bar nyomás is elérhető (10 000 psi), a munkaterület megvilágításához pedig beépített lámpával rendelkezik.

    A zsírzópumpa egy tartós hordtáskában kapható, egy 900 mm-es (36-inch) nagy nyomású tömlővel, egy tölthető 20 voltos akkumulátorral és egy 90-perces töltővel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolatok: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (542 KB)

SKF logo