Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF az AGRITECHNICA 2015 kiállításon bemutatja mezőgazdasági kenési megoldásait

  • Történet

    2015 november 09, 14:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2015. november 9.: Az AGRITECHNICA kiállításon az SKF, a műszaki szakértelem vállalata bemutatja legújabb kulcstermékeit, melyek között szerepelnek az SKF és Lincoln márkájú kenési megoldások is. Szakértőink a helyszínen szívesen elmagyarázzák a látogatóknak az új megoldások előnyeit termékbemutatók, esettanulmányok és prezentációk segítségével.

    Az SKF a következő új termékeket fogja bemutatni az AGRITECHNICA 2015 kiállításon:

    SKF TLMR
    Az általános nehézipari gépekhez kifejlesztett TLMR sorozatú kenőanyag-adagolók ideális megoldásként használhatók a nehezen elérhető kenési pontokhoz. A kenőanyag-adagolók víz-, por- és rezgésállóak, és megbízhatóan működnek szélsőséges hőmérsékleten, melegben és hidegben egyaránt.

    Lincoln 20 V PowerLuber
    A hatékony, 20 voltos lítium-ion akkumulátorral működő PowerLuber 1880-as sorozatú zsírzópisztoly nagy forgatónyomatékú adagolófeje max. 690 bar (10 000 psi) nyomással tudja adagolni a kenőzsírt mind a felső, mind az alsó adagolási beállításnál. Az eszköz a többfunkciós LCD-kijelzőjén jeleníti meg az alapvető mért adatokat, például az akkumulátor töltöttségi szintjét és a kenőanyag áramlási sebességét. Emellett az LCD-kijelző áramlásmérője az adagolás leállásának észlelésével ki tudja küszöbölni a téves méréseket, biztosítva ezzel a berendezés megfelelő kenését.

    Lincoln HTL 201
    A HTL 201 hidraulikus zsírzószivattyú minimalizálja a súrlódást és a hidraulikus körrel rendelkező berendezések kopását. A kompakt szivattyú felszerelhető közvetlenül a berendezésre, így annak működése közben is lehetővé válik a folyamatos kenés.

    Lincoln P502
    A P502 egy kompakt kenőszivattyú progresszív, központi kenési rendszerekhez. A berendezés két külön kenési pontot is képes ellátni kenőanyaggal. A P502 bizonyítottan hatékony forgókapcsolós technológiát használ, amely lehetővé teszi a kenés és szüneteltetés egyszerű beállítását.

    Lincoln HCC
    A HCC tömlőcsatlakozó vezérlőrendszer a kenőanyagtömlők ellenőrzését végző berendezés, amely azonnal jelzi a gép kezelőjének az esetleges hibákat. Az egyszerűen használható és jó árfekvésű HCC segít csökkenteni a tervezetlen állásidőt, valamint segít megelőzni a csapágyak súlyos károsodását.

    Lincoln Quicklub P203
    A Quicklub P203 szivattyú kis- és közepes méretű, akár 250 kenési ponttal rendelkező berendezések és rendszerek kenésére készült. Az időjárás viszontagságainak ellenálló szivattyúházzal rendelkező, egyszerűen feltölthető egység strapabíró keverőlapáttal felszerelt, amely még szélsőséges hőmérséklet mellett is biztosítja a kenőanyag-ellátást.

    Lincoln SSV/SSVD
    Az SSV és SSVD fejlett adagoló szelepek tömbszerű konstrukciójuknak köszönhetően megbízható és rugalmas kenőanyag adagolást biztosítanak. Ezek a könnyen felügyelhető eszközök mérési alkalmazások széles skálájához használhatóak.

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    A bálázógépekhez kifejlesztett MOP 212 mechanikus olajszivattyú az MGP 101 egységgel együtt zsírzóberendezésként is szolgál. Az MGP 101 egységet a MOP 212 motorja hajtja, ezért olaj- és zsírkenéshez egyaránt alkalmas.

    Lincoln EOS
    Az EOS egy megbízható, gazdaságos megoldás a láncok olaj kenéséhez. Ez az elektromos meghajtással felszerelt, egyvezetékes, központi kenési rendszer ideális láncmeghajtású, 12/24 V DC áramforrással felszerelt gépek kenéséhez.

    SKF KFG-S
    Az elektromos motorral hajtott KFG-S dugattyús szivattyút egy beépített vezérlőrendszer irányítja. A szivattyú három különböző méretű tartállyal, változtatható töltési lehetőségekkel kapható.

    Az AGRITECHNICA a világ legnagyobb mezőgazdasági gép és felszerelés vására. A kétévente megrendezésre kerülő esemény 2015. november 8-14-i helyszíne Németország, Hannover. A látogatók a 17. terem B35 számú standjánál tekinthetik meg az SKF megoldásait. 

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Theo Kjellberg, Sajtókapcsolati igazgató, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo