Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF az AGRITECHNICA 2015 kiállításon bemutatja korszerű mezőgazdasági megoldásait

  • Történet

    2015 november 09, 14:00 CET

    Az SKF az AGRITECHNICA 2015 kiállításon mutatja be az SKF Agri Solution portfolióját a mezőgazdasági szektor részére, illetve egy új egység bevezetésére is sor kerül; SKF Agri Hub nehéz szántáshoz.

    Svédország, Göteborg, 2015. november 9.: Az SKF, a műszaki szakértelem vállalata az AGRITECHNICA 2015 kiállításon bemutatja valamennyi mezőgazdasági megoldását. Az SKF hivatalosan bevezeti legújabb ipari szántóberendezését is, amely teljesíti a nehéz terepen való szántás minden követelményét.

    A legújabb SKF Agri Hub egység mélyebb, erőteljesebb, és gyorsabb szántást tesz lehetővé még nehéz talajviszonyok között is, a magas teljesítmény mellett meghosszabbítva a gép élettartamát és csökkentve a karbantartási költségeket. Az új berendezés nagyobb boronatárcsákat alkalmaz (>600 mm átmérő), valamint a kiemelkedő szigetelés érdekében különleges kettős tömítéssel van felszerelve. Az egység emellett nem igényel újrakenést, amely lehetővé teszi a kezelők számára, hogy időt takarítsanak meg a hagyományos boronatárcsás gépek rendszeres utánkenésének elhagyásával.

    Az új SKF Agri Hub egységet ismertetve Yannick Sellier, az SKF mezőgazdasági részlegének globális vezetője így nyilatkozott: “Azzal, hogy meghosszabbítottuk a mezőgazdasági szántóberendezések egy kulcs alkatrészének élettartamát, jelentősen meg tudjuk növelni a gazdálkodók termelési teljesítményét és nyereségeit. Az új SKF Agri Hub egység ezt a szántási teljesítmény növelésével és a karbantartási költségek egyidejű csökkentésével éri el.”

    A kiállításon megtekinthetők az SKF piacvezető Agri Solution portfóliójának csapágyai, csapágyszerelvényei, működtető egységei, tömítései, kenési és vezérlési megoldásai is. Ezek között megtalálható az újrakenést nem igénylő SKF Agri Y-csapágyak, melyek robusztus 5 ajkas tömítéseikkel még a legkeményebb körülmények között is megbízható teljesítményt nyújtanak. Míg a hagyományos csapágyak élettartama egy és három év között van, az SKF Agri Y-csapágyak akár öt szezont is kibírnak, és jelentősen csökkentik a karbantartási és a járulékos költségeket.

    Az AGRITECHNICA a világ legnagyobb mezőgazdasági gép és felszerelés vására. A kétévente megrendezésre kerülő esemény 2015. november 8-14-i helyszíne Németország, Hannover. A látogatók az új szántóberendezést a 17. terem B35 számú standjánál tekinthetik meg.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Theo Kjellberg, Sajtókapcsolati igazgató, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (123 KB)

SKF logo