Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF legújabb ajánlata a Lincoln elektromos kenőberendezés

  • Történet

    2016 január 12, 10:00 CEST

    Göteborg, 2016. január 12.: Az SKF a mai napon bejelentette a Lincoln PMV elektromos kenőberendezés (EDL1) piaci bevezetését. A legkorszerűbb mérőeszközöket alkalmazó EDL1 berendezést szakaszos kenési rendszerekhez, illetve a különböző távolságokon változó kenést igénylő nagy méretű gépekhez fejlesztették ki.

    A könnyen használható adagoló és nyomáserősítő szivattyú célja, hogy egy legalább 2 bar (29 psi) bemeneti nyomást akár 280 bar (4061 psi) értékre erősítsen. A kedvező árfekvésű EDL1 használható meglévő csőrendszerekkel, rögzítő szerelvényekkel, és feltöltő szivattyúkkal is.

    Az EDL1 a nagy kihívást jelentő környezetekben is hatékonyan üzemel, beleértve a kültéri alkalmazást változó hőmérsékleti viszonyok mellett. Mivel a kenőanyagot feltöltő szivattyúk vagy patronok biztosítják, a berendezés nagyfokú rugalmasságot és önálló működést biztosít még félreeső területeken is. Az EDL1 beépített vezérléssel rendelkezik, amely impulzus-, illetve idő alapú kenést is lehetővé tesz, és képes értesíteni a kezelőt a kenési művelet hibáiról.

    Az EDL1 alkalmas élelmiszeripari és italgyártási, valamint vasúti alkalmazásokra, illetve cementgyártási és egyéb nehézipari alkalmazásokra egyaránt. A berendezés számos, megfizethető szakaszos kenési rendszert igénylő ipari alkalmazásban szintén használható.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ®
    Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.3 MB)

SKF logo