Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF a legszigorúbb élelmiszer-ipari szabványoknak megfelelő korrózióálló csapágyakat fejlesztett ki

  • Történet

    2016 február 03, 10:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2016. február 3.: Az SKF az élelmiszer-ipari szabványoknak megfelelő új csapágysorozatot mutatott be, amelynek segítségével minimálisra csökkenthető az élelmiszer-hamisítás és az ehhez kapcsolódó termékvisszahívások kockázata. Az SKF Food Line mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak új termékcsaládja (VP311) megfelel az élelmiszeripar két legfontosabb követelményének: 

    • A tömítések az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszeripari Minisztériuma (FDA), valamint az Európai Közösség (EK) által előírt követelményeknek* megfelelő szintetikus gumiból készülnek, amelynek kék színe megkönnyíti a csapágyak felismerését sérülés esetén. 

    • A szokásos élelmiszer-ipari körülményeknek megfelelő, kiváló minőségű kenőzsír az NSF/H1 kategóriába** van bejegyezve.

    A Food Line termékcsaládhoz 19 különböző szabványos méretű, 8–40 mm átmérőjű mélyhornyú golyóscsapágy tartozik az SKF széles választékából.

    „A kék tömítést és a kenőanyagot is kifejezetten az élelmiszer-ipari alkalmazásokhoz fejlesztettük ki” – nyilatkozta David Oliver, az SKF európai élelmiszer-ipari szegmensért felelős igazgatója. „Az egész csapágy megfelel az élelmiszertermelési rendszerek és szabályozások legszigorúbb szabványainak. Ezek a termékeink egyedi megoldásnak számítanak, az SKF egyik versenytársának kínálatában sem található olyan teljes csomag, amely élelmiszer-ipari besorolású kenőzsírt, valamint az FDA és az EK minősítésével rendelkező kék színű tömítést is tartalmaz a mélyhornyú rozsdamentes csapágyak választékában.”

    Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek, mint például a HACCP, kiemelt fontosságúnak tartják a biztonságos élelmiszertermelést. Ez azt jelenti, hogy a termelésben használt összetevőknek élelmiszer-ipari szempontból biztonságosnak vagy észlelhetőnek kell lenniük. Számos élelmiszer-ipari termék visszahívása a kemény vagy éles tárgyak valószínű jelenlétére vezethető vissza, ezért az élelmiszerbiztonság és az észlelhetőség kiemelt fontosságú minden olyan összetevő esetében, amely az élelmiszerforrás közelében működik. Ugyanez érvényes a kenőanyagokra is, ezért egyre gyakrabban alkalmazott megoldás az élelmiszer-ipari minősítésű kenőanyagok használata az egész üzemben, amivel kiküszöbölhető annak veszélye, hogy nem élelmiszer-ipari kenőanyag kerül egy kritikus fontosságú alkatrészre.

    Az SKF mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyai nagyfokú ellenállást mutatnak a korrózióval szemben, így el tudják viselni az élelmiszeriparban alkalmazott agresszív lemosási eljárások hatását. Ezt a célt szolgálja a speciális tömítés, amely megakadályozza a kenőanyag kijutását a csapágyból, valamint a lemosáshoz használt folyadék bejutását a csapágyba.

    * FDA 21CFR 177.2600 szakasz, amely az élelmiszerek előállításához, gyártásához, tartósításához, feldolgozásához, előkészítéséhez, kezeléséhez, csomagolásához, szállításához és tárolásához alkalmazott, ismétlődő felhasználásra szánt gumi alkatrészekkel foglalkozik.
    EK-megfelelőség a 3-as kategóriába sorolt anyagokra vonatkozó XXI-es német BfR-ajánlás általános migrációs követelményei esetében.
    ** Az NSF által a H1 kategóriába sorolt kenőanyag (olyan kenőanyag, amelynek használata során elfogadható az élelmiszerrel történő véletlen érintkezése a feldolgozási területen és annak közelében). Az NSF általi bejegyzés megerősíti, hogy a kenőanyag megfelel az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszeripari Minisztériuma által kiadott irányelvek 21 CFR 178.3570 szakaszában foglalt követelményeknek.

    A termékkel kapcsolatos további információt a következő webhelyen talál:
    SKF Food Line mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.0 MB)

SKF logo