Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF kifejlesztett egy új, innovatív olajlefölöző berendezést

  • Történet

    2016 március 07, 10:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2016. március 7.: Az SKF kifejlesztett egy új mechanikus eszközt a nyílt vizi és partmenti hajózási alkalmazások tartályaiban található olaj és víz gyors és egyszerű szétválasztására.

    Az olajiszap kifejezést általában az olyan fáradt olaj leírására használják, amely elsősorban a hajókon található gépek megfelelő működésének biztosítása érdekében végzett fűtő- és kenőolaj tisztítási folyamatból származik. A tisztítási folyamat során felhasznált víz keveredik a fáradt olajjal az üledéktartályban.

    Az SKF Turbulo úszóbójás olajlefölöző kifejlesztésével nincs többé szükség a fáradságos és időigényes kézi lecsapolási folyamatokra, mivel az úszóbója a fedélzeti tartályok belsejében lebegve folyamatos, problémamentes és hatékony szétválasztást biztosít.

    A működés során a tartályban lebegő olaj - óránként maximum 6m³ - a Turbulo úszóbójás olajlefölöző berendezés alsó rekeszébe ömlik. Ezután a fáradt olajat vagy kiszivattyúzzák, vagy a gravitáció hatására kifolyik attól függően, hogy a lefolyó a vízfelszín alatt vagy felett helyezkedik el. Az ISO 14001 szabványnak megfelelően ez az eljárás - a forrásnál történő szétválasztás - növeli a környezetvédelmi hatásfokot.

    A tartályban maradt víz sokkal tisztább, ezért könnyebb feldolgozni a fenékvíz szeparátorral, amelynek ezáltal nő a hatékonysága, és emellett a költségek is csökkennek. További előnyt jelent, hogy a leválasztott olaj szabad víztartalma meglehetősen alacsony, jellemzően kevesebb, mint öt százalék. Következésképpen nem igényel további kezelést, és megsemmisíthető akár a fedélzeti, akár egy parti megsemmisítőben.

    A termék megbízható, valamint az összes hajótípus meglévő tartályaiba gyorsan és könnyen telepíthető akár a hajó személyzete által is, a tartályok rutinvizsgálat vagy tisztítás céljából történő megnyitása során. Továbbá a Turbulo úszóbójás olajlefölöző lényegében egy „telepítsd és felejtsd el" megoldás, amely szinte nem igényel karbantartást. Mivel teljesen mechanikusan működik, az üzemeltetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A megoldás egy egyszeri beruházás, mivel a rendszer teljes élettartama alatt szükségtelen a fogyóeszköz vagy alkatrész utánpótlás, a megtérülési idő rendkívül rövid, rendszerint kevesebb, mint egy év.

    A rendszer használható magasabb - legfeljebb 90 °C - hőmérsékleten is. A tartályban rendelkezésre álló hely nagyságától függően a berendezés két méretben rendelhető. (Turbulo úszóbójás olajlefölöző és Turbulo Mini úszóbójás olajlefölöző)

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is.Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (337 KB)

SKF logo