Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF innovatív olaj- és gázipari alkalmazásokat mutat be az Offshore Technology Conference 2016 keretében.

  • Történet

    2016 március 07, 10:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2016. március 8.: Az SKF részt vesz az Offshore Technology Conference 2016 rendezvényen, ahol számos olyan innovatív megoldást mutat be, amelyek az olaj- és gázipar megbízhatóságának és hatékonyságának növelésére szolgálnak. A konferencián bemutatott termékeket és alkalmazásokat kifejezetten a nagyobb teljesítményű és kisebb üzemeltetési költséggel működő termékek iránt érdeklődő OEM vállalatok és üzemeltetők egyedi igényeinek megfelelően fejlesztették ki.

    Az SKF bemutatja a forgató öblítőfejek megbízhatóságának javítására és élettartamának meghosszabbítására optimalizált axiális kúpgörgős csapágyat. Ezeket a csapágyakat extrém tengeri körülmények közötti üzemelésre tervezték, elviselik a nagy tengelyirányú és a lökésszerű terheléseket, valamint a nagy tengelyeltérést is. Az SKF által alkalmazott rendkívül tiszta nemesacél, az optimalizált geometria és a nagyfokú megmunkálási pontosság lehetővé teszi a csapágyak alacsonyabb súrlódással és kisebb rezgéssel járó működését, ugyanakkor az élettartamuk és a teherbírásuk nő. A saját fejlesztésű szimulációs eszközök használatával az SKF mérnökei a nem szokványos méretekkel, bevonattal vagy felületkezeléssel rendelkező speciális vevői alkalmazások igényeinek megfelelően tervezett kúpgörgős csapágyak egyedi változatait is kínálják, olyan hozzáadott tulajdonságokkal, amelyek megkönnyítik a szerelést és karbantartást.

    Kaydon fogaskoszorús-csapágyat használnak a forgató öblítőfejeknél és számos egyéb tengeri alkalmazásnál, a darutornyoktól kezdve egészen a felszállóvezeték-csatlakozásokig. Az SKF bemutatja az MTE-324T fogaskoszorús-csapágyat, amely egy négypont-érintkezésű kivitel a radiális, az axiális és a nyomatékterhelés elviselésére, valamint beépített tömítéssel rendelkezik a szennyeződések bejutásának megakadályozása a hosszabb üzemi élettartam érdekében.

    A rendezvény látogatói megtekinthetik az SKF új szenzoros csapágyegységét, amely átfogó rendszermegoldást jelent azoknál az üzemeltetőknél, akik a szélsőséges körülmények között üzemelő villanymotorok állapotfelügyeletének és ellenőrzésének a fejlesztésével kívánják csökkenteni az állásidőt. Az egység ötvözi a robosztus fordulatszámérzékelő technológiát az egységesített helyszíni felszerelés és átszerelés egyszerűségével a forgató öblítőfejekben és az emelőművekben. Az SKF szenzoros csapágyegység tartalmaz egy hibrid mélyhornyú golyós- vagy hengergörgős csapágyat, egy mágneses impulzusgyűrűt és egy - a végzáró fedélbe beágyazott - érzékelőt. Az egység tömítéssel rendelkezik, élettartamra kent kivitelű. A beépített tartalékérzékelő tovább növeli a megbízhatóságot, még a legszélsőségesebb olaj- és gázipari környezetben is.

    A látogatóknak továbbá lehetősége nyílik az SKF szakértőivel történő beszélgetésre a kutak vezérlésével és a szelepalkalmazásokkal kapcsolatos egyedi tömítési megoldásokról is. Az SKF egyedi tömítéskínálata számos saját fejlesztésű kivitelt és alapanyagot tartalmaz. Az SKF szabadalmazott öntartó T-tömítéseinél például támasztógyűrűt használnak, amely mechanikusan zárja a felületet, lehetővé téve a könnyebb, sérülésmentes beszerelést, a magasabb nyomás és hőmérséklet elviselését, valamint csökkenti a fém alkatrészek károsodását is. Az SKF széles körű alkalmazástechnikai szakértelmével segít az olaj- és a gázipari ügyfeleinek abban, hogy a tömítésmegoldások elérjék a legnagyobb teljesítményt, valamint saját tesztműhelyeiben bizonyítja, hogy a tömítések kivitele megfelel az offshore alkalmazásoknál előírt rendkívül nagy nyomásnak és hőmérsékletnek.

    A kiállításon emellett szerepel az SKF Multilog IMx-M online rendszer, amely ideális megoldást jelent a kritikus offshore berendezések állapotfelügyeletéhez. Az SKF @ptitude Monitoring Suite szoftver és az SKF Multilog IMx-M együtt teljes rendszert alkot, lehetővé téve a gépleállítás kezdeményezését, a hibák korai felismerését és diagnosztizálását, ennek köszönhetően a végfelhasználók szinten tarthatják és növelhetik is az eszközeik megbízhatóságát, valamint csökkenthetik az állásidőt a gépeiknél.

    Az Offshore Technology Conference 2016 az olaj- és gázipari berendezések legnagyobb kiállítása, amelyet 2016. május 2-5. között rendeznek a houstoni (Texas) NRG Park kiállítási és kongresszusi központban. Az esemény látogatói a 2601-es számú standnál találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.5 MB)

SKF logo