Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF maradandót épít: 3 000 tonna betonból készül a nagyméretű csapágyakat tesztelő központ Németországban.

  • Történet

    2016 március 30, 10:00 CET

    Az SKF jelenleg a világ leghatalmasabb nagyméretű csapágyakat tesztelő központját építi a schweinfurti „Werk 3" területen. Ez az úttörő projekt most egy nagy lépéssel közelebb került a befejezéshez - mindössze két napot vett igénybe a két tesztközpont közül a nagyobb épület alapjának a kiöntése körülbelül 3 000 tonna betonnal.

    Svédország, Göteborg, 2016. március 30.: Az SKF tesztközpont alapja - amit ki kellett önteni betonnal - két háznyi, mintegy kilenc méter széles, hat méter mély és 22 méter hosszú területet foglal el. A betonozást gyorsan kellett elvégezni, hogy a beton megfelelően kössön meg mindenhol.

    150 betonkeverő folyamatosan szállította és öntötte a betont több mint 19 órán keresztül, a járművek gyakorlatilag hat percenként váltották egymást; mintha a beton szállítószalagon érkezett volna. „Nyilvánvaló, hogy ez logisztikai kihívás volt”- nyilatkozta Armin Schaab az SKF építőipari és gyártervező csoportjának vezetője, „de a minden részletre kiterjedő előzetes tervezés egyértelműen kifizetődő volt. A helyszínen az egész csapat nagyszerű munkát végzett. Óramű pontossággal működött minden, említésre méltó esemény nélkül. Ennek eredményeként a tervek szerint sikerült mind az 1 200 köbmétert kiönteni. "

    Azért kellett ilyen hatalmas alapot készíteni, mert valószínűleg óriási erők fognak hatni a tesztberendezésre, amely ehhez az alaphoz lesz rögzítve. Ezt a hatalmas tesztberendezést kifejezetten a szélenergia iparban üzemelő gigantikus méretű gördülőcsapágyak tesztelésére tervezték. „Ez lesz a világ első olyan tesztközpontja, ahol nem csak magát a csapágyat, hanem a komplett csapágyegységet egyszerre tudják tesztelni” - nyilatkozta az egyedülálló létesítmény méreteire utalva Bernd Stephan, az SKF műszaki fejlesztésért felelős alelnöke. "A csapágyak külső átmérője hat méterig terjedően bármekkora lehet, 10 megawattos turbina teljesítményig. A tesztberendezést olyan struktúrájú dinamikus terhelések érhetik minden irányból, amelyek ha összeadódnak, sokszorosát teszik ki annak, ami a jelenleg rendelkezésre álló legerősebb tesztlétesítményekben elérhető.”

    Arról nem is beszélve, hogy a jövőben a tesztberendezésben lehetőség nyílik a jelenleginél lényegesen nagyobb forgási sebesség tesztelésére is. Ezeket a kivételes lehetőségeket kihasználva az SKF a valóságot legjobban megközelítő módon szeretné szimulálni a több meganewtont vagy meganewton métert elérő extrém dinamikus terheléseket. Tekintettel a rendszer teljesítményére, a fejlesztéssel megbízott RENK Test System GmbH mérnökei egy speciális rögzítési módszert dolgoztak ki, amely az állomásra ható erőket szabályozott módon vezeti végig a megfelelő hatásvonalak mentén.

    „Azért tesszük ezeket az erőfeszítéseket, mert a meglévő számítógépes szimulációs modellek egyszerűen nem képesek valóban reális prognózisra”- mondta Dr. Martin Göbel, az SKF schweinfurti tesztközpontjának projekt menedzsere. "A két új tesztberendezés megoldást jelent erre a problémára, és betekintést enged azokba a folyamatokba, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számunkra. Az így szerzett tapasztalatok az új tesztközpontot olyan úttörő létesítménnyé teszik majd, amely hozzásegíti a legkülönbözőbb iparágak vevőit az energiahatékony üzemeltetéshez a szóbanforgó alkalmazások testreszabásával."

    „A végső elemzések szerint a 360 millió svéd koronába kerülő új tesztközpont segítségünkre lesz abban, hogy a nagyméretű csapágyakat a jövőben sokkal pontosabban és hatékonyabban lehessen alkalmazni, mint az korábban lehetséges volt”- nyilatkozta Manfred E. Neubert az SKF GmbH elnöke. "Ez azt jelenti, hogy az új generációs nagyméretű csapágyak sokkal robosztusabbak és megbízhatóbbak lesznek, melynek előnyeit a vevőink élvezhetik majd." Az SKF számára az új tesztközpont az egyik utolsó darabja annak a kirakós játéknak, amely kiegészíti a schweinfurti telephelyen a nagyméretű csapágyak területén már eddig elért szakértelmünket.

    Kövesse nyomon a világ leghatalmasabb nagyméretű csapágyakat tesztelő központjának az építését: http://bit.ly/1LprppS. Két webkamera két különböző perspektívából óránként rögzíti az építkezés folyamatait.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 70577 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.4 MB)

SKF logo