Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF a Bauma 2016 kiállításon bemutatja a bányászati szállítószalagok teljes életciklusára kifejlesztett megoldásait

2016 április 12, 08:00 CEST

A Bauma 2016 kiállításon az SKF bemutatja a bányászatban, az ásványanyag-feldolgozókban és a cementiparban üzemelő szállítószalag-rendszerek teljesítményének és élettartamának növelésére kifejlesztett átfogó megoldásait.

Svédország, Göteborg, 2016. április 12.: Az SKF a Bauma 2016 kiállításon számos korszerű megoldást mutat be, amelyek növelik a bányászatban, az ásványanyag-feldolgozókban és az építőiparban alkalmazott szállítószalag-rendszerek megbízhatóságát és csökkentik az üzemi költségeket.

A bányákban, a kőbányákban és a cementgyárakban a szállítószalagok kemény munkát végeznek mostoha körülmények között. Az ásványanyag kitermelése és feldolgozása során nagy mennyiségű szemcsés por keletkezik, amely bekerülhet a gépekbe. Ha ez a por a gép belsejében összekeveredik a kenőanyaggal, akkor gyors kopást eredményez, valamint a csapágyak, a tömítések, a fogaskerekek, a tengelykapcsolók és az egyéb forgóalkatrészek meghibásodását okozhatja. A szállítószalagok meglehetősen alacsony fordulatszámon, nagy terhelés mellett és időnként magas hőmérsékleten üzemelnek. Ezek az üzemi körülmények nagy követelményeket támasztanak a csapágyakkal, a tömítésekkel és a kenéssel szemben. Mivel ezek az alkalmazások távoli helyeken üzemelnek, a karbantartás és az állapotfelügyelet is nehézségekbe ütközik. A bányászati alkalmazásokban a csapágyak több mint fele a szennyeződés és a nem megfelelő kenés miatt hibásodik meg.

Az SKF szállítószalagokhoz kifejlesztett kínálata lefedi a berendezések teljes életciklusát, és magába foglalja a csapágyakat, a csapágyházakat, a tömítéseket, a kenőrendszereket, a karbantartási megoldásokat és a mérnöki szolgáltatásokat is. A Bauma kiállítás látogatói megtekinthetik a szállítószalagokhoz kifejlesztett legújabb SKF megoldásokat, például az SKF háromréteges megoldást, a csapágyházakat, a tömített SKF Explorer beálló görgőscsapágyakat és az új SKF Tacionite tömítést.

A háromréteges megoldás egy olyan környezetbarát, költségtakarékos megoldás, amely bizonyítottan meghosszabbítja a szállítószalagok élettartamát. A beszerelés után a megoldás három védőréteggel látja el a szállítószalag-csapágyat a szennyeződés megakadályozására, és jelentősen, akár 90%-kal is csökkenti a szükséges kenőanyag mennyiséget. Ezáltal a karbantartási költségek csökkennek. A kiváló minőségű öntvényekből és alakítható vasból készült, az alaplemezen elhelyezett nagyméretű bordákkal és megerősített csatlakozónyílásokkal ellátott csapágyházak ellenállnak a löketterhelésnek, és minimálisra csökkentik az alaplemez és a csapágytalp alakváltozását nagy terhelésnél. A tömített SKF Explorer beálló görgőscsapágyak továbbfejlesztett - szabadalmazott hőkezelési eljárással előállított - acélból készülnek. Gyári előkenéssel, valamint a csapágy védelmét szolgáló beépített tömítéssel rendelkeznek. Ennek köszönhetően a kopásállóság és a tömítés hatékonysága nő, és a csapágyak élettartama több mint háromszorosára emelkedik elégtelen kenési feltételek és szennyezett üzemi körülmények között.

Extrém szennyezett körülmények között az SKF háromréteges megoldást az új SKF Taconite tömítéssel ötvözzük, így megakadályozható a szennyeződés és a karbantartás során használt nagynyomású víz bejutása a csapágyházba. Ezt a megoldást „végleges SKF háromréteges megoldásnak” nevezzük.

A karbantartás- és üzemeltetés-központú látogatók részéről az SKF vezetőgörgőhang-figyelő készlet is érdeklődésre tarthat számot, amely része a vállalat növekvő számú, korszerű és könnyen használható állapotfelügyeleti rendszereinek. Ezzel a kézi állapotfelügyeleti eszközzel észlelhetők a vezetőgörgő meghibásodásának korai jelei, így megelőzhető a szíjkárosodás, és lehetővé válik a karbantartás költséghatékonyabb megtervezése.

"A Baumán kiállított szállítószalag termékek csak egy kis részét alkotják a bányászati szállítószalagokhoz kifejlesztett legkülönbözőbb megoldásoknak és szolgáltatásoknak” - nyilatkozta Keith Myers, az SKF bányászati, ásványanyag-feldolgozási és cementipari szegmensért felelős globális ipari igazgatója. „Célunk, hogy segítsük vevőinket abban, hogy már a kezdetektől fogva fordítsanak figyelmet eszközeik megbízható működésére, valamint az állásidő minimalizálásával és az üzemeltetési költségek csökkentésével támogassuk az üzemeltetési és karbantartási tevékenységeiket."

Keith Meyers is részt vesz az FM.709/4 standnál 2016. április 12-én 9:30-11:00 óra között megrendezésre kerülő SKF sajtóreggelin, ahol örömmel ad további tájékoztatást az SKF szolgáltatásokról és megoldásokról.

Látogassa meg az SKF standot a Bauma 2016 kiállításon: Szabadterület, FM.709/4-es stand

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.
A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

SKF logo