Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF bemutatja a hatékonyságnövelő hajóipari portfólióját a Posidonia 2016 vásáron

  • Történet

    2016 április 20, 10:00 CEST

    A Posidonia 2016 vásáron (Athén, június 06-10) az SKF bemutatja a hajózás hatékonyságát növelő és a karbantartási költségek csökkentését elősegítő átfogó hajóipari megoldásait.

    Svédország, Göteborg, 2016. április 20.: A Posidonia 2016 vásáron az SKF a széles körű termék- és szolgáltatás kínálatán keresztül bemutatja, hogyan növelhető a hajóiparban a hatékonyság és a megbízhatóság az üzemeltetési és a karbantartási költségek csökkentésével egyidejűleg. A nemzetközi hajózási kiállításon a látogatók megtekinthetik a a vízijárművek teljesítményének és biztonságának növelésére tervezett fejlesztések teljes portfólióját.

    A vásáron az SKF bemutatja az új SKF hajó-állapotfelügyeleti megoldást, a SKF Marine CM Route Kit-et, amely a karbantartási intervallumok és a vízi járművek megbízhatóságának növelése érdekében összekapcsolja az ellenőrzött berendezések állapotfelügyelete során összegyűjtött felhő alapú adatokat a szoftverrel, a hardverrel és a tanácsadói szolgáltatásokkal. Az új megoldás minden típusú vízi járműnél, valamint a tengeri fúrótornyoknál is alkalmazható, és egyszerűbbé teszi a hajók teljesítményének az értékelését. Ezenkívül lehetőséget nyújt a szerviz és az alkatrészellátás összehangolására is, ami a vevői oldalon költségmegtakarítást eredményez.

    A Posidonia vásárra jellemző egyéb piacvezető technológiák között az SKF innovatív olajlefölöző berendezése, a Turbulo úszóbójás olajlefölöző is megtalálható. Ennek a mechanikus berendezésnek az alkalmazásával nincs többé szükség a fáradságos és időigényes kézi lecsapolási folyamatokra, mivel segítségével az olaj és a víz gyorsan és egyszerűen szétválasztható. Az úszóbója egyszerűen telepíthető, és a fedélzeti tartályok belsejében lebegve folyamatos, problémamentes és hatékony szétválasztást biztosít. Az ISO 14001 szabványnak megfelelően ez az eljárás - a forrásnál történő szétválasztás - növeli a környezetvédelmi teljesítményt. A működés során a tartályban lebegő olaj - óránként maximum 6m³ - a Turbulo úszóbójás olajlefölöző berendezés alsó rekeszébe ömlik. Ezután a fáradt olajat vagy kiszivattyúzzák, vagy a gravitáció hatására kifolyik attól függően, hogy a lefolyó a vízfelszín alatt vagy felett helyezkedik el.

    Ezzel egy időben az SKF bemutatja a hajók rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett csapágyak, tengelykapcsolók, kenéstechnikai rendszerek és tömítések teljes portfólióját. Továbbá a világszínvonalú hajóipari szolgáltatásai széles kínálatát, beleértve az állapotfelügyeletet, az állapotalapú karbantartást, illetve a tengelybeállítási és a helyszíni megmunkálási megoldásokat is. Bemutatásra kerül a hatályos jogszabályi előírások betartása érdekében kifejlesztett, a hajók széndioxid kibocsátási értékeit rögzítő SKF BlueMon környezetfelügyeleti rendszer is.

    A standnál az SKF szakértők további információkkal és tanácsokkal állnak rendelkezésre a teljes hajóipari kínálatot illetően. A látogatók számára lehetőség nyílik azoknak a kérdéseknek a megvitatására is, amelyek elősegíthetik az alkalmazásaik optimalizálásához szükséges legideálisabb megoldás megtalálását.

    Látogassa meg az SKF-et a Posidonia 2016 kiállításon: 2. pavilon, 2.409 stand

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (11.6 MB)

SKF logo