Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

A kritikus gépek felügyeletének fokozása

  • Történet

    2016 május 05, 14:00 CEST

    Mark Dunn, az SKF megbízható műszaki szolgáltatásokért felelős igazgatója ismerteti, hogyan vetette meg a lábát a cég IMx-M rendszere az olaj- és gáziparban.

    Mi az IMx-M?

    Az IMx-M egy védelmi rendszer azzal a különbséggel, hogy magába foglalja az állapotfelügyeletet is. Amikor a vevők felkeresnek bennünket, általában egy védelmi rendszert szeretnének, azonban mi ehhez hozzáadtuk az állapotfelügyeletet is.

    A rendszer védi és felügyeli a kritikus és nagy fordulatszámmal üzemelő berendezéseket: az energia-előállító berendezéseket, a szivattyúkat, a légmotorokat, a gőz- vagy gázturbinákat, a motoros működtetésű rendszereket - minden olyan gépet, amely nagy potenciális energiával rendelkezik és súlyos károkat tud okozni. Az IMx-M rendszer ideális megoldást jelent a kritikus offshore berendezések állapotfelügyeletéhez. Az SKF @ptitude Monitoring Suite szoftverrel együtt lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy szinten tartsák és növeljék az eszközeik megbízhatóságát, valamint csökkentsék az állásidőt.

    Ez egy komplett rendszer, amely lehetővé teszi a gépleállítás kezdeményezését, a hibák korai felismerését és diagnosztizálását. A rendszer megfelel az API 670 szabványnak. A legtöbb IMx-M értékesítés az olaj- és gáziparban történik, ezt követi az energiatermelés és más területek.

    Hogyan lehet beállítani?

    A rendszer konfigurálásához az IMx-M Manager programot használjuk, amely beállítja az összes védelmi értéket.

    A versenytársakkal szembeni előnyünk az, hogy képesek vagyunk az érzékelők összes típusát egy kártyára telepíteni. A rivális rendszereknél az egyes paraméterekhez - például a hőmérséklethez, a gyorsuláshoz, a közelítőszondákhoz stb. - külön kártyára van szükség. Ezenkívül általában ezek kártyánként csak négy csatornával rendelkeznek - míg a miénk 16-tal. Ugyanakkor a csatornák magas száma ellenére nincs szükség több helyre: ez azt jelenti, hogy kevesebb szerelőkeretre és szekrényre van szükség, így csökken a műszerterem mérete.

    Minden csatorna rendelkezik riasztási és reteszfeltételi beállítással - például a 10 000 ms reteszelés -, és az IMx-M védelmi rendszerként van beállítva.

    Ezután a fájlt egyszerűen importáljuk az Observer szoftverbe, és az automatikusan létrehozza az állapotfelügyeleti csatornákat, amelyek a bemenetekről a kártyákra továbbított adatokat veszik. A mi rack-szekrényünk négy kártyát - összesen 64 csatornát - képes fogadni, valamint két redundáns tápegységgel rendelkezik - így ha az egyik meghibásodik, a másik teljes mértékben képes ellátni a rendszert.

    Miért van szükség arra, hogy összekapcsoljuk a védelmet és a felügyeletet?

    Napjainkban az üzemek egyre kevesebb emberrel üzemelnek, akiknek nagyon sok dolguk van. A biztonság is javult, azonban minél jobban támaszkodunk a gépekre, annál nagyobb a kockázat. Ez az oka annak, hogy a védelmi rendszerekbe beépítjük az állapotfelügyeletet is. Segít csökkenteni a kockázatot,

    és nagyon költséghatékony. A védelmi rendszer telepítésével a felhasználó már befektetett az infrastruktúra főbb gépelemeibe, például az átalakítókba, a kábelekbe és a szekrényekbe. Az állapotfelügyeleti funkció hozzáadásakor ugyanezeket a gépelemeket használjuk fel, alacsony költséggel jár és kulcsfontosságú funkcióval látjuk el a berendezést.

    Nemrég egy olajerőmű gőzturbinájához szállítottunk egy rendszert. A vevő már SKF szoftvert használt - de inkább egy beépített állapotfelügyelettel rendelkező védelmi rendszert szeretett volna. A jelenlegi rendszere ezt nem biztosította, ezért megbízást kaptunk a cserére.

    Az SKF jelentős szerepet tölt be ezen a piacon?

    Ez egy nagyon nagy piac, amit egy nagy játékos ural. Ha csak pár százalékát meg tudjuk nyerni, már az is óriási. És ez már folyamatban van. Számos telepített rendszernek mindössze 10-15 év az élettartama, így bőven van lehetőségünk arra, hogy lecseréljük a rivális rendszereket. Ezt tettük nemrég az egyik brazil vevőnél - lecseréltük egy versenytárs rendszerét a sajátunkra. Arra számítunk, hogy a jövőben több ilyen megbízást is kapunk.

    Természetesen ösztönözni kell a vevőket a váltásra. Tudjuk, hogy a rendszereink költséghatékonyak és ugyanolyan - vagy jobb - teljesítménnyel üzemelnek, mint a meglévő rendszerek. A szoftver és az egyszerű használat az, ami a különbséget jelenti.

    Eltartott egy ideig, amíg felépítettük a hitelességünket ezen a piacon. Néhány évvel ezelőtt az olajvállalatok azt mondták nekünk: „Jöjjön vissza, ha már túl van néhány értékesítésen." Most pont ezt tesszük, visszamegyünk. Például nemrég megnyertünk egy 20 millió dolláros szerződést az egyik jelentős olajtársasággal: amíg azon dolgoztunk, számos fejlesztést végeztünk az IMx-M berendezésen.

    A legújabb verziót úgy terveztük, hogy a berendezések problémáinak elemzésére és diagnosztizálására egy erős és hatékony eszközzel lássuk el a felhasználót. Az IMx-M berendezés magába foglalja az SKF-nek a kritikus gépek felügyelete terén szerzett több mint 30 éves tapasztalatát.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (263 KB)

SKF logo