Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Továbbfejlesztett tömítés az olajfúró tornyok kútfejeihez

  • Történet

    2016 május 05, 14:00 CEST

    Kifejlesztettünk egy új, innovatív tömítéskialakítást, amely könnyebb szerelhetőséget biztosít az olajfúró tornyok kútfejeinél, valamint az S és az FS tömítések zord körülmények közötti működésének hitelesítése is megtörtént - nyilatkozta Tim Rushton, az amerikai SKF olaj- és a gázipari tömítésekért felelős termékmenedzsere.

    Svédország, Göteborg, 2016. május 5.: Az, hogy még mélyebbre kell fúrni az olajért, valamint az ezzel együtt járó nyomás- és hőmérséklet-növekedés az eddig is zord környezetben végzett munkát még nagyobb kihívássá teszi. Ugyanakkor az aktuális piaci olajár miatt még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a működési költségek ellenőrzésére.

    Az ilyen, látszólag egymásnak ellentmondó igényeknek soha nem könnyű megfelelni, de úgy tűnik, hogy az olajfúró tornyok kútfejeihez kifejlesztett innovatív SKF tömítéskialakítás fontos szerepet játszik abban, hogy az olajtársaságok mélyebbre tudjanak fúrni és közben a költségeket is ellenőrzés alatt tarthassák.

    A termék - az úgynevezett T-rögzítőtömítés - a folyékony energiahordozó szektorban már jól bevált tömítéskialakítást veszi alapul, ahol arra használják, hogy megakadályozza a nagy furatátmérővel rendelkező hengerek dugattyú tömítéseinek az elcsúszását vagy helytelen behelyezését a szerelés során.

    Az SKF most átalakította és szabadalmaztatta ezt a kialakítást egy speciálisan kifejlesztett anyag alkalmazásával, így tökéletesen megfelel az olajkitermelő szektor igényeinek.

    Ez a tömítés különösen jól használható az olajfúró tornyok kútfejeinél, ahol nehéz pontosan behelyezni a támasztógyűrűvel ellátott tömítéseket a beszerelés során. A hagyományos S-tömítések és a rugótámasztású tömítések gyakran nehezen hozzáférhető, nem látható helyeken találhatók, lehetetlenné téve annak eldöntését, hogy megfelelően illeszkednek-e, és ez később a tömítések károsodásához vagy meghibásodásához vezet. Továbbá a szabványos S és FS tömítésben alkalmazott acél támasztórugók széteshetnek a beszerelés során; ha ez bekövetkezik, drága és potenciálisan veszélyes művelet eltávolítani a törött részeket a fúrókutak furataiból.

    A T-rögzítőtömítések speciálisan kialakított tartóbordával rendelkeznek, amely a helyére pattan a beszerelés során, megelőzve ezzel az elfordulást vagy elmozdulást, valamint mechanikusan rögzítik a kitolódást gátló támasztógyűrűt a helyes irányban. A rögzítés miatt gyorsan és egyszerűen, a tömítés vagy az egyéb rendszerelemek sérülésének kockázata nélkül szerelhető minden tömítés, miközben olyan érintkezés biztosítható, amely minimálisra csökkenti a szivárgást és a környezeti hatásokat.

    A T-rögzítőtömítés alkalmazható dinamikus alternáló mozgás esetén és nagynyomású statikus csatlakozásoknál is.

    Teljes tömítéskínálat

    Az SKF további fejlesztése az iparági hitelesítéssel rendelkező S és FS kútfej tömítések teljes kínálata.

    Ezeket a tömítéseket úgy alakították ki, hogy ellenálljanak az egyre növekvő nyomásnak és hőmérsékletnek, miközben teljesítik a szigorúbb jogszabályi követelményeket is. A béléscsövek rétegei közötti nyomás meghaladhatja a 10 000 psi értéket - ami azt jelenti, hogy a tömítéseket a legmagasabb szabványoknak megfelelően kell gyártani és tesztelni. A csövek és a durván megmunkált béléscsövek átmérője is széles határok között változhat, és a kútfej tömítéseknek képesnek kell lenniük arra, hogy kompenzálják ezeket a változásokat.

    Míg az S tömítéseket széles körben használják a kútfejek alkatrészeinél, addig a nagyobb keresztmetszetű FS tömítéseket a szélesebb extrúziós rések és a durvább megmunkálású béléscsövek és csőfelületek esetén alkalmazzák. Mindkét tömítés ellenáll a nagyon magas nyomásnak.

    Az SKF az S és az FS tömítéseit az API 6A-17D szabványok szerint tesztelte, amely biztosítja, hogy a tömítések ellenálljanak a kútfejeknél fellépő magas nyomásnak, hőmérsékletnek és kémiai hatásoknak. Ez az egyetlen olyan tömítésekkel foglalkozó vállalat, amely elvégezte a hitelesítő vizsgálatokat a kútfejek üzemi körülményeihez.

    Az S és az FS jól bevált tömítések, melyek kialakítása ipari szabvánnyá vált. A teljesítményük mögött álló legfontosabb tényezőt az SKF által kifejlesztett új anyagok jelentik, amelyek képesek ellenállni a kútfejek zord üzemi körülményeinek. A nagynyomású gázok behatolnak a tömítések anyagába, és a vegyi anyagok hatása, valamint a gyors gáznyomáscsökkenés (RGD) együttesen komoly károkat okozhatnak.

    Az új anyag - az úgynevezett SKF Ecorubber-H85A-b-ED - ellenáll az RGD-nek és a hosszú távú öregedésnek. Az anyag a szigorú szabványoknak (NOR-SOK M710) való megfelelőségről tanúsítvánnyal rendelkezik.

    Az egyetlen lehetséges probléma az S és az FS tömítéseknél - melyet korábban már említettünk - az, hogy beépített fémrugót tartalmaznak, amely nagy nyomáson elválik az elasztomertől. Az SKF-nek sikerült megoldani ezt a problémát egy olyan gyártási technológia kidolgozásával, amely nagyon erős kötést biztosít a gumi és a fém között. Az S és az FS tömítések látszatra megegyeznek a többi tömítéssel, azonban az alapjukat képező SKF technológia miatt ellenállnak az extrémebb körülményeknek is.

    Az SKF leginkább a csapágyairól ismert vállalat, de a gyártási szakértelme, valamint az olaj- és gázipari szektort érintő mély ismeretei jó alapot biztosítanak az olajfúró tornyok kútfejeinél valódi előnyt jelentő kiváló minőségű tömítés kínálatához.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (987 KB)

SKF logo