Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az innovatív SKF Dinamikus stabilizátorfedél akár 90 százalékkal csökkenti a visszahúzható stabilizátorlapát rekesznyílásának a közegellenállását

  • Történet

    2016 szeptember 08, 13:00 CEST

    Az alacsony karbantartási igényekkel rendelkező, nem túl összetett, rugalmas, pneumatikus működtetésű fedélrendszer jelentős üzemanyag-megtakarítást biztosít

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 8.: Az SMM 2016 vásáron (Hamburg, szeptember 6-9) az SKF bemutatja az új SKF dinamikus stabilizátorfedelet, amelyet az S és Z típusú visszahúzható SKF stabilizátorlapáttal felszerelt személyszállító hajók közegellenállásának csökkentésére és hatékonyságának növelésére fejlesztettek ki.

    A billegőmozgás szabályozására használt stabilizátorlapát jelentős javulást eredményezett az utasok kényelmének és biztonságának szempontjából számos tengerjáró hajó esetében, a vitorláshajóktól kezdve a luxushajókon és a kompokon át egészen a kereskedelmi hajókig. A visszahúzható kivitel - mint például az S és Z típusú SKF visszahúzható stabilizátorlapát - jelentősen csökkenti az áramlási ellenállást. Az SKF mérnökei a visszahúzható kivitelhez egy újabb intelligens módszert találtak az áramlási ellenállás további csökkentésére, megtartva a korábbi konstrukció minden más előnyét.

    Ha egy hajó mozgásban van, a hajótest oldalán található stabilizátorlapát-rekesz nyílása turbulenciát hoz létre, növelve ezzel a hajó ellenállását. Mivel a működési hatékonyság kiemelt jelentőséggel bír a vevők számára, az SKF megkereste azt a módszert, amellyel tovább csökkenthető az ellenállás, és ezáltal az üzemanyag-fogyasztás is.

    A megoldás egy megtévesztően egyszerű, pneumatikus működtetésű kivitel. Az új SKF dinamikus stabilizátorfedél (DSC) két speciális formájú légpárnából áll, melyeket kisméretű acél sínekkel a stabilizátorlapát-rekesz tetejéhez és aljához rögzítenek. Normál üzemi körülmények között a párnákat sűrített levegővel fújják fel a hajó meglévő pneumatikus rendszereinek segítségével. Felfújva a párnák egy sima, áramvonalas fedelet alkotnak a stabilizátorlapát-rekesz nyílása fölött. A párnák alakját számítógépes modellezéssel és a valós életben végzett tesztek alapján tervezték meg úgy, hogy mintegy 90 százalékkal csökkenjen az ellenállás.

    Ha a stabilizátorlapátot ki kell engedni vagy vissza kell húzni, egy szelep kinyitásával a levegőt kieresztik a párnákból. A hajótesten kívül a víznyomás kipréseli a levegőt a párnákból, így elég hely marad a stabilizátorlapát mozgatásához. Ha a lapátot kiengedték vagy behúzták, a párnák újra felfújhatók. A fedél vezérlése a stabilizátorlapát vezérlőrendszerébe integrált, így nincs szükség a legénység további intézkedéseire.

    A DSC egy neopréngumi borítású nagyon tartós Kevlar-hálóból készült, amely extra védelmet biztosít a lapáton megtelepedő kagylókkal és egyéb tengeri élőlényekkel szemben.

    A DSC fedél külön rendelhető azokhoz az új hajókhoz, amelyeket bármely méretű SKF visszahúzható stabilizátorlapáttal látnak el, valamint lehetőség van a rendszer utólagos telepítésére is a már meglévő lapátokhoz.

    Látogassa meg az SKF-et az SMM 2016 kiállításon: az A1 pavilon 210-es standján

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.1 MB)

SKF logo