Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

SKF korrózióálló csapágyak: teljes választék az élelmiszer-biztonság és a megbízhatóság biztosításához

  • Történet

    2016 szeptember 12, 14:00 CET

    A szennyeződések megelőzésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az élelmiszeriparban. Ez a karbantartási gyakorlatok és a berendezések műszaki állapotának felülvizsgálatára ösztönzi a vállalatokat. Az SKF kifejezetten az iparág változó igényeihez fejlesztette ki az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő korrózióálló csapágyak első teljes körű kínálatát.

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 12.: Az élelmiszeripar változó igényeire válaszul az SKF kifejlesztette az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő átfogó csapágyválasztékát, mellyel csökkenthető a berendezések karbantartási igénye és hosszú üzemi élettartam biztosítható az iparágra jellemző változatos üzemi feltételek mellett is.

    Az élelmiszeriparban a termékbiztonság elsődleges szempont a gyártók, a fogyasztók és a felügyeleti szervek számára egyaránt. Az iparágban bevezetett legújabb követelmények - például az USA Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény (US Food Safety Modernization Act) és az ISO 22000 - betartásához a cégeknek nagyobb hangsúlyt kell fektetni a berendezésekre és a gyártási folyamatokra annak érdekében, hogy megakadályozzák a termékek szennyeződését a gyártás során.

    Ebben az összefüggésben az élelmiszer-ipari berendezések csapágyai több szempontból is kihívást jelentenek. Az élelmiszer-ipari üzemekben az erőteljes hőmérséklet-ingadozás, a magas páratartalom és a kémiailag agresszív környezet felgyorsíthatja a csapágykorróziót és a kopást. További kihívást jelent a nagynyomású vízsugárral történő tisztítási eljárások és a vegyszeres tisztítófolyadékok alkalmazása is. Még a karbantartás és a csapágycsere során is fennáll annak a kockázata, hogy egy leeső alkatrész vagy a kicsorduló kenőanyag szennyeződést okoz.

    Az SKF kínálatának alapját a mélyhornyú golyóscsapágyak alkotják, amelyeket az iparági szabványnak megfelelően rozsdamentes acélgyűrűvel, gördülőelemmel, kosárral és tömítő tárcsával láttak el. Ugyanakkor a legnagyobb igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz rendelkezésre áll az MRC Ultra korrózióálló csapágyak választéka, amely szabadalmazott magas nitrogéntartalmú korrózióálló (HNCR) rozsdamentes acél gyűrűket és kerámia gördülőelemeket tartalmaz, jelentős mértékben növelve ezzel a csapágyak kifáradási élettartamát.

    A csapágyak mindkét választéka gyári előkenéssel rendelkezik, amelyhez az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő H1 kategóriába tartozó NSF kenőanyagot alkalmazzák. Az optikai kimutathatóság érdekében a csapágyban található szintetikus gumi tömítések kék színűek az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) ajánlásainak megfelelően. Ezen túlmenően az SKF élelmiszer-ipari előírásoknak megfelelő rozsdamentes acél mélyhornyú golyóscsapágyak tömítései EK tanúsítvánnyal is rendelkeznek.

    Az SKF Solid Oil (szilárd olaj) technológia alternatívát jelent a hagyományos zsírral történő kenéssel szemben. Az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő kenőolajjal telített polimer mátrix kívül tartja a szennyeződéseket és ellenáll a tisztításhoz használt vegyi anyagoknak és víznek anélkül, hogy emulgeálódna. A szilárd olaj teljesen kitölti a csapágy belsejét, körülveszi a kosarat és a gördülőelemeket. A légbuborékok hiánya miatt megszűnik az úgynevezett „lélegzés”, amely az üzemelési és a tisztítási szakaszok között fellépő hőmérséklet-változás hatására a hagyományos csapágyak esetén lehetővé teszi a korróziót kiváltó nedvesség behatolását. A Solid Oil mátrix 2-4-szer több olajat tartalmaz, mint a hagyományos kenéssel rendelkező csapágyak. Ennek köszönhetően a kenőanyag élettartama meghosszabbodik és a rendszeres karbantartásra vonatkozó igények csökkennek, ami különösen nagy előnyt jelent a nehezen hozzáférhető helyeken.

    Az SKF széles körű tapasztalattal rendelkezik a legnagyobb igénybevételnek kitett élelmiszer-ipari berendezéseknél alkalmazható egyedi megoldások kifejlesztéséhez is. Például az egyik legjelentősebb fagylaltgyártó vállalatnál a csapágyakba került nedvesség miatt kialakult korrózió a csapágyak korai meghibásodását váltotta ki a gyorsfagyasztó alagútban. A problémát súlyosbította a tisztítási szakaszok során - amikor a hőmérséklet gyorsan emelkedett -45°C-ról +25°C-ra - bekövetkező lélegzés.

    Az SKF a berendezés 32 egységénél lecserélte a hagyományos csapágyakat MRC HNCR csapágyegységre, amelyek az élelmiszer-ipari előírásoknak megfelelő szilárd olajos kenéssel ellátottak és a további védelem érdekében egyedi megmunkálású, FDA jóváhagyással rendelkező optikailag érzékelhető másodlagos tömítéssel rendelkeznek. Az új kivitel a csapágy várható élettartamát egy évről hat évre növeli, 1 valamint szükségtelenné teszi a hagyományos kenőanyaggal történő rendszeres újrakenést, jelentősen csökkentve ezzel a termék szennyeződésének kockázatát és tovább növelve a termelés hatékonyságát.

    Az élelmiszer-ipari előírásoknak megfelelő SKF korrózióálló csapágyakról további információt a http://www.skf.com/group/industry-solutions/food-and-beverage/product-news weboldalon olvashat.

    SKF AB
    (publ)

    1 az első év üzemi tapasztalatainak elemzése alapján.

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® Az SKF és az MRC az SKF Csoport bejegyzett védjegyei.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (770 KB)

SKF logo