Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új Lincoln PowerLuber zsírzópisztollyal bővítette a kínálatát

  • Történet

    2016 szeptember 13, 14:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 13.: Az SKF a mai napon bejelentette a 12 voltos lítium-ion akkumulátorral működő Lincoln PowerLuber zsírzópisztoly piaci bevezetését. A kenőanyagok gyors és egyszerű kezelésére kifejlesztett zsírzópisztoly mezőgazdasági, autóipari és építőipari berendezésekhez, valamint általános karbantartási és ipari alkalmazásokhoz is használható.

    A 12 V-os PowerLuber a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, és akár 8000 psi (551 bar) nyomással is képes a kenőanyag adagolására. A hárompontos alátámasztás működés közben egyenesen tartja az eszközt. Ez a megoldás a felhasználó számára kényelmes kezelhetőséget nyújt, és segít megelőzni a por és a szennyeződések bejutását a motorba. Az ergonomikus kivitel és a kisebb súly miatt a zsírzópisztoly kezelése kevesebb erőfeszítést igényel, és a szűk helyekhez is könnyebb hozzáférést biztosít.

    Az eszköz új kétajkas nyomólemeze lehetővé teszi az ömlesztett és a patronos kenőanyag adagolását is, és kiküszöböli a zsír visszaszivárgását. A 12 V-os PowerLuber beépített LED-lámpájával jól megvilágítható a munkaterület. Továbbá a zsírzópisztoly integrált tömlőtartóval és csőtámasztékkal rendelkezik a biztonságos tömlőtárolás és a kenőanyagtartály egyszerű csatlakoztatása érdekében.

    Az új SKF Lincoln PowerLuber zsírzópisztoly megtekinthető az Automechanika kiállításon: a 9.1 csarnok E79-es standján

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (767 KB)

SKF logo