Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF az IZB kiállításon: segítséget nyújt az autóipar számára az elektromos hajtásláncokkal kapcsolatban felmerülő kihívások megoldásához

  • Történet

    2016 szeptember 23, 14:00 CET

    A speciális anyagok, a mélyreható alkalmazástechnikai szakértelem és az innovatív alkatrészkivitel elősegítik az új elektromos és hibrid hajtásláncok fejlesztését

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 23.: A németországi Wolfsburgban 2016. október 18-20 között tartandó Nemzetközi Beszállítói Vásáron (IZB) az SKF számos olyan megoldást mutat be, amelyet az autóipari elektromos hajtásláncokhoz fejlesztett ki. 

    A tisztán elektromos hajtású (EV) és a hibrid járművek előtérbe kerültek az autóiparban. 2020-ra a nagyobb termelési volumennek és a technológiai fejlődésnek köszönhetően az elektromos járművek várhatóan árban is versenyképesek lesznek a benzinüzemű társaikkal. 2040-re az újautó-eladások 35 százalékát az elektromos járművek teszik majd ki1.

    Az iparág számára az autóipari hajtásláncok villamosítása képviseli a legnagyobb technológiai váltást a generáción belül. Az SKF szakértelme segíti a vezető autóipari gyártókat és beszállítókat az útközben felmerülő számos kihívás kezelésében.

    Az SKF eDrive golyóscsapágyakat például kifejezetten az EV és hibrid járművek elektromos berendezéseinél szükséges tartósan alacsony súrlódás, nagy fordulatszám és nagy energiasűrűség biztosítására fejlesztették ki. A csapágyak SKF szabadalmazott energiatakarékos E2 polimer kosárral, optimalizált csapágygyűrű-geometriával, bizonyítottan hosszú élettartammal és széles hőmérsékleti skálán alkalmazható kenőanyaggal rendelkeznek. A kivitelnek ezek a korszerű tulajdonságai meghosszabbítják a hajtásrendszer üzemi élettartamát és csökkentik az akkumulátor feltöltésének gyakoriságát.

    A hibrid csapágyak, amelyek ötvözik az acél csapágygyűrűket a csapágy minőségű szilikon-nitridből készült gördülőelemekkel, számos előnyt biztosítanak az EV alkalmazásokban. A hosszabb élettartam és a fokozott rezgésellenállás mellett a hibrid csapágyakat kiváló elektromos szigetelő képesség is jellemzi, amely megvédi a hajtáslánc alkatrészeit a kóbor elektromos áram okozta sérülésektől.

    Az SKF kifejlesztett beépített érzékelővel rendelkező csapágyegységeket is, amelyek egyszerűsítik az összeszerelést és növelik a megbízhatóságot az elektromos hajtásláncokban. Az SKF érzékelővel ellátott rotorpozícionáló csapágyegységei például olyan szabadalmazott kivitellel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szenzoros csapágyegységben a légrés nagyon pontos beállítását. Ennek eredményeként a csapágyegységek nem érzékenyek az erős mágneses zavarokra, ellenállnak az alkalmazásban fellépő rezgésnek és akár a 150°C állandó hőmérsékletnek is.

    Az SKF EV és hibrid járművekhez kifejlesztett megoldásai teljes mértékben testreszabhatók annak érdekében, hogy megfeleljenek az ügyfél speciális jármű- és hajtáslánc-programjainak. Az SKF tapasztalt alkalmazástechnikai mérnökei intenzív támogatást tudnak nyújtani a kezdeti fejlesztésektől kezdve egészen a sorozatgyártásig.

    1http://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.3 MB)

SKF logo