Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF az IZB kiállításon: új, rugalmas csillapítással ellátott autóipari felfüggesztés

2016 szeptember 23, 10:00 CET

A speciális kémiai és mechanikai kötésnek köszönhetően csökken az alkatrészek száma, nő a tartósság és alacsonyabban tartható a felfüggesztés teljes költsége

Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 23.: A németországi Wolfsburgban 2016. október 18-20 között tartandó Nemzetközi Beszállítói Vásáron (IZB) az SKF bejelenti egy új termék piaci bevezetését. A terméket az autóipari felfüggesztésekhez fejlesztették ki a tartósság és a kényelem növelése, valamint a zaj- és a rezgésszint csökkentése érdekében. 

A rugalmas csillapítással ellátott toronycsapágy az SKF jól bevált robusztus toronycsapágy-egység (MSBU) technológiáját ötvözi az alsó csapágylemezhez mechanikailag és kémiailag rögzített polimer rugalmas csillapítással.

A rugalmas csillapítás kritikus szerepet játszik az autóipari felfüggesztési rendszereknél. Csillapítja az út egyenetlenségeiből fakadó rezgést, amely a rugón és a csapágyon keresztül jut el az utastérig. A hagyományos rugalmas csillapítást és az MBSU egységet külön-külön szerelik fel.

Ez a megoldás potenciális hibaforrásnak számít a jármű felfüggesztésében, mert ha a csillapítás és a csapágy közé por és szennyezőanyagok kerülnek, a csillapító elem hajlamos a meghibásodásra.

Az új rugalmas csillapítással ellátott toronycsapágy kiküszöböli ezt a hibalehetőséget azzal, hogy a két alkatrészt egy egységbe foglalja, és a rugalmas csillapítást nagy szilárdságú kémiai kötéssel rögzíti a csapágyhoz. A csapágy geometriájának további optimalizálása biztosítja a biztonságos mechanikai kapcsolatot a két elem között.

A gyártók számára a rugalmas csillapítással ellátott toronycsapágy további előnyöket kínál, mivel a felfüggesztési rendszerhez kevesebb alkatrészre van szükség, valamint az egyszerűbb szerelhetőség miatt a felfüggesztés teljes költsége is csökken. A rugalmas felfüggesztés anyagának kiválasztásakor pontosan az alkalmazás igényeihez lehet igazodni. Az SKF kínálatában a tömeggyártáshoz optimalizált fröccsöntött anyagok széles választéka áll rendelkezésre.

Az SKF nem kevesebb, mint három szabadalmi igényt nyújtott be az új termék innovatív tulajdonságaira vonatkozóan - a rugalmas szigetelés anyagára, a kivitelre és a rögzítés technológiájára. A vezető autóipari gyártók már tesztelik az egység prototípusait.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát.
A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

SKF logo