Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a szélturbinákhoz kifejlesztett innovatív beálló görgőscsapágyakat a WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon

  • Történet

    2016 szeptember 27, 10:00 CEST

    Az SKF kiállítóként vesz részt a WindEnergy Hamburg 2016 (Hamburg, szeptember 27-30) nemzetközi vásáron, ahol bemutatja a szélturbina főtengelyekhez újonnan kifejlesztett beálló görgőscsapágyakat.

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 27.: A WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon az SKF azért vesz részt, hogy bemutassa a szélturbina főtengelyekhez kifejlesztett új beálló görgőscsapágyakat. Ezek a kiemelkedően megbízható önbeálló csapágyak kivételes teljesítményt nyújtanak, és az üzemi élettartamuk meghaladhatja a 25 évet is.

    Az SKF standard beálló görgőscsapágyai most is a leggyakrabban használt csapágytípusok a szélturbina főtengelyben, már több mint 100.000 ilyen típusú csapágyat építettek be világszerte. Azonban ezek az újonnan kifejlesztett csapágyak még jobb teljesítményt nyújtanak, mint a már meglévő társaik, mivel kifejezetten az alkalmazás igényeihez tesreszabottak. Azokat a jellemzőket, amelyekre nincs szükség ebben az ágazatban - például azt, hogy 600 fordulat/perc fordulatszámon is üzemeljen - elhagyták, és inkább azokra összpontosítottak, amelyekre viszont nagy szükség van, többek között a továbbfejlesztett radiális és axiális robusztusságra annak érdekében, hogy az osztályában a legjobb működést tudják garantálni.

    A speciáis kivitelű nagy teherbírású csapágyakra többek között a jelentős súlycsökkenés, az optimalizált belső geometria és a jobb kenési tulajdonságok jellemzőek, amelyek biztosítják az alacsony érintkezési nyomást és a fokozott teherbírást. Az SKF szélturbina főtengelyekhez kifejlesztett beálló görgőscsapágyak figyelemre méltó teljesítményt nyújtanak szeles üzemi körülmények között és csökkentik a fajlagos energiaköltségeket (LCOE).

    Jens Bode, az SKF megújuló energia üzletágának üzletfejlesztési igazgatója elmondta: „A szélenergia-iparban szerzett széleskörű és jól bevált ismereteinkre építve létrehoztuk az első szimmetrikus beálló görgőscsapágyat, amelyet kifejezetten arra a célra terveztünk, hogy páratlan teljesítményt nyújtson a szélturbina főtengelyeknél. Ez az egyedülálló, ágazat-specifikus megoldás erősíti azokat a tulajdonságokat, amelyek kritikusak az ultra robusztusságot és nagyfokú megbízhatóságot igénylő főtengelyalkalmazásoknál, valamint meghosszabbítja az élettartamot, és ezáltal csökkenti a fajlagos energiaköltséget."

    Látogassa meg az SKF-et a WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon: B6 csarnok, 374-es stand

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (319 KB)

SKF logo