Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF olaj- és gázipari fejlesztéseket mutat be az ADIPEC 2016 kiállításon

  • Történet

    2016 szeptember 28, 10:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 28.: Az ADIPEC 2016 kiállításon az SKF bemutatja az olaj- és gázipari szektor alkalmazásaihoz kifejlesztett hatékonyság- és megbízhatóságnövelő technológiái széles választékát. Az SKF szolgáltatás- és termékválasztékát - a forgató öblítőfejeknél alkalmazott jól bevált csapágyaktól és tömítésektől kezdve a korszerű karbantartási újításokig - kifejezetten arra a célra tervezték, hogy jelentős mértékben növelje a teljesítményt és a rendelkezésre állást az olaj- és gázipari szektor létfontosságú berendezéseinél.

    A kiállításon bemutatásra kerülnek többek között az optimalizált belső geometriájú SKF kúpgörgős axiális csapágyak (TRTB), amelyek a forgató öblítőfejek megbízhatóságának és üzemi élettartamának növelése érdekében alacsony súrlódással működnek. Megtekinthetőek lesznek a súrlódásmentesen forgó SKF mágneses csapágyak is, amelyek jelentősen megnövelik a karbantartási intervallumokat és csökkentik a karbantartási költségeket. Ezek az érintkezés nélküli csapágyak rendkívül pontosan és stabilan működnek még extrém fordulatszám mellett is, és aktívan felügyelhetők az integrált vezérlőrendszerrel.

    Továbbá az ADIPEC 2016 keretén belül az SKF bemutatja az olajfúró tornyok kútfejeihez tervezett innovatív tömítéseket is, amelyeket kifejezetten az egyszerű beszerelhetőség szempontjait figyelembe véve fejlesztettek ki. Az SKF által szabadalmaztatott egyedülálló T-rögzítőtömítés támasztógyűrűvel rendelkezik, amely mechanikusan zárja a felületet az egyszerű és sérülésmentes beszerelés érdekében. Ezek a tömítések elviselik a nagyobb nyomást és a magasabb hőmérsékletet is, valamint csökkentik a fém alkatrészek károsodását.

    A kiállításon bemutatásra kerül az az SKF megoldás is, amely növeli a megbízhatóságot és a biztonságot a jack-up hajtóművek esetében. A CARB toroidgörgős csapágyak, az SKF Explorer beálló görgőscsapágyak, a nagy teljesítményű tömítések és az automata kenőrendszerek kombinációja biztosítja az optimális üzemelést még a legnagyobb kihívást jelentő tengeri környezetben is. Például a CARB csapágyak lehetővé teszik a fogaskerekek jobb érintkezését extrém terhelés mellett is, ugyanakkor a kenőrendszer biztosítja a pontos kenőanyag-mennyiség adagolását a költségmegtakarítás és a váratlan gépleállások kiküszöbölése érdekében.

    Ezen felül a kiállításon az SKF bemutatja a jól ismert Vibracon technológia hordtáskás, készletbe rendezett változatát is. A gyors, pontos és tiszta beállítás és alátámasztás biztosításához minden egyes készlet tartalmazza a rugalmas szereléshez szükséges összes alkatrészt, beleértve az SKF Vibracon géptalpakat, az adapter lemezt, az SKF gömbhéjalátéteket, a beállító eszközt, az alapcsavarokat, az anyákat, az állítócsavarokat és a rögzítő csavarokat is. Az optimális alkalmazástámogatás érdekében a készlettel a módosítások és a magasságállítás már a szerelési folyamat során elvégezhetőek.

    Az olaj- és gázipari nemzetközi kiállításon a látogatók megtekinthetik az SKF IMx-M állapotfelügyeleti rendszer bemutatóját is. Az API670 szabványnak megfelelő technológia felügyeli a kritikus és a nagy sebességű forgóberendezések állapotát, és az SKF @ptitude Monitoring Suite szoftverrel együtt alkalmazva lehetővé teszi a végfelhasználók számára a berendezéseik rendelkezésre állásának maximalizálását, valamint a hibák korai felismerésével és diagnosztizálásával a gépleállások megelőzését.

    Látogassa meg az SKF-et az ADIPEC 2016 kiállításon az 12330-as standnál.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706672897, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.7 MB)

SKF logo