Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF nyolctonnás csapágyat szállít egy bányászati alkalmazáshoz

  • Történet

    2016 október 07, 10:00 CET

    Ez a legnagyobb ISO-méretosztályú beálló görgőscsapágy, amit az SKF valaha is gyártott

    Svédország, Göteborg, 2016. október 7.: Egy bányászati alkalmazáshoz az SKF legyártotta és már le is szállította az eddigi legnagyobb - 1,25 méter furatátmérővel rendelkező - beálló görgőscsapágyát. A csapágyat Svédországban, az SKF göteborgi gyárában állították elő.

    "Az SKF piacvezető a beálló görgőscsapágyak tekintetében, minden méretben és szériában gyárt csapágyakat - a legkisebb, 20 mm-es furatátmérőjű csapágytól kezdve egészen az ilyen nagy méretű, közel nyolc tonna tömegű csapágyakig.” - nyilatkozta Petra Öberg Gustafsson, az SKF önbeálló görgőscsapágy-termékcsoportjának igazgatója.

    A csapágyat az egyedülálló SKF SensorMount tehcnológiával látták el, amely a belső gyűrű tágulását méri, meghatározva ezzel a csapágy aktuális szerelési illesztését a tengelyre. Ez segít elkerülni a helytelen szerelésből fakadó kockázatot, ami a legnagyobb problémát jelenti a nagy méretű csapágyak esetében. A csapágy tömege 7780 kg. A görgők súlya egyenként 42 kg.

    A csapágy a továbbfejlesztett SKF Explorer minőségi kategóriába tartozik, amely nagyfokú kopásállósággal rendelkezik, és a szabadalmazott hőkezelési eljárásnak köszönhetően majdnem kétszeres élettartamot biztosít elégtelen kenés és szennyezett üzemi körülmények között.

    A csapágy beszállításához az SKF-re az alkalmazástechnikai szakértelme és támogatása, valamint a nagy méretű ipari csapágyak gyártásában szerzett szaktudása és tapasztalata miatt esett a választás.

    „Szorosan együttműködtünk a vevővel annak érdekében, hogy kifejezetten a bányászati alkalmazásokhoz megfelelő optimális 241/1250 csapágyat tervezzünk.” - nyilatkozta Daniel Ortega, a göteborgi gyár projektmenedzsere. Ezek az alkalmazások szélsőséges üzemi körülmények között működnek, és ez komoly igénybevételt jelent a csapágy élettartama szempontjából."

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® Az SKF és a SensorMount az SKF Csoport bejegyzett védjegyei.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (22.6 MB)

SKF logo