Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a legújabb fejlesztésű tömítési megoldásait az EICMA 2016 kiállításon

  • Történet

    2016 november 03, 14:00 CET

    Az SKF bemutatja az off-road járművekhez - például az enduro és cross motorkerékpárokhoz, motoros szánokhoz és quadokhoz - kifejlesztett innovatív lengéscsillapító tömítési rendszert.

    Svédország, Göteborg, 2016. november 3.: Az EICMA 2016 kiállításon az SKF bemutatja a lengéscsillapító tömítőrendszere legújabb verzióját. A vállalat a kiállításon a hivatalos viszonteladójával - a motorkerékpárok és kerékpárok high-tech alkatrészeinek és verseny kiegészítőinek nemzetközi forgalmazójával - az InnTeck céggel közös standon jelenik meg.

    A speciálisan kifejlesztett NBR alapanyagot tartalmazó lengéscsillapító zárótömítés-egység 2.0 megbízható tömítést biztosít a felfüggesztés nagy teljesítményű alkatrészeihez -40°C és +140°C közötti széles hőmérsékleti tartományban. A teljesen integrált egyrészes rendszert egy statikus külső átmérővel rendelkező új tömítési kivitel jellemzi, amely könnyebb összeszerelést és eltávolítást biztosít, míg a vadonatúj felütközésgátló és a rugóstag rögzítő alaplap simább visszarúgást, és ennek következtében hosszabb üzemi élettartamot eredményez. A súrlódás és a kopás csökkentésével ez a kompakt új tömítési megoldás lehetővé teszi az első beépítéses vevők számára a lökethossz növelését, a lengéscsillapító méreteinek a lehető legkisebb értéken tartásával egyidejűleg.

    Az idén kiállításra kerülnek az SKF dugattyútömítései és a villaszár patronzáró tömítései, amelyek ötvözik az alacsony súrlódású NBR összetevőket az optimális kivitellel, ezáltal kiemelkedő tömítési teljesítményt biztosítanak a kétkerekű járművek villaszáraihoz. Mindkét dinamikus ajakos tömítés csökkenti a súrlódást, és beépített fémbetétekkel rendelkezik annak érdekében, hogy a tömítés szorosabban érintkezzen a tengellyel és házzal. Együttes használatukkal ezek a tömítések jobb ütéselnyelő képességgel rendelkeznek, különösen fékezéskor.

    Az SKF dugattyútömítései és villaszár patronzáró tömítései a Showa SFF-Air TAC korszerű első felfüggesztési rendszerhez alkalmazhatók. Az InnTeck által csomagolt és forgalmazott készletek helyettesítik a Honda, a Suzuki és a Kawasaki motorkerékpárok néhány legújabb modelljénél használt Showa SFF Air-TAC villaszárak levegődugattyú tömítéseit és az eredeti rúdtömítéseket.

    Az EICMA egy nemzetközi motorkerékpár-kiállítás a motorok szerelmeseinek. Az idei kiállítás - a 74. EICMA - az olaszországi Fiera Milano kiállítási központban kerül megrendezésre Milánóban, 2016. november 08-13 között. A látogatók az SKF-et és a hivatalos viszonteladóját, az InnTeck-et a 4-es Pavilion O74-es standjánál kereshetik fel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (620 KB)

SKF logo