Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Áramlástechnika: fenntarthatóság a kompresszorok esetében

  • Történet

    2017 február 13, 10:00 CEST

    Bár a párizsi klímacsúcs fontos szerepet tölt be a környezetvédelmi irányelvek kialakításában, az áramlástechnikai iparágra valószínűleg sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a korábbi szabályozások: a Montreáli és a Kiotói Egyezmény - nyilatkozta Magnus Arvidsson, az SKF Csoport mérnök-üzletkötője.

    A Párizsban megtartott COP21 klímavédelmi konferencia mérföldkőnek számító esemény, amely hatalmas jelentőséggel bír a fenntarthatóság területén. A jövőbeni jogszabályokat és irányelveket valószínűleg a konferencián született döntések alapján dolgozzák majd ki.

    Rob Jenkinson, az SKF vállalati fenntarthatóságért felelős igazgatója nyilatkozatában megemlíti, hogy miután elfogadták a klímavédelmi megállapodást, a kormányoknak ésszerű és kihívást jelentő jogszabályokat kell alkotniuk, és gyakorlati intézkedéseket kell bevezetniük ahhoz, hogy a Föld légkörének felmelegedését 2 Celsius-fok alatt tartsák.

    Azonban a ’Párizs hatás’ még egy ideig nem lesz érzékelhető. Ami pedig a hűtőberendezések kompresszorainak használatát illeti, létezik egy sokkal jelentősebb szabályozás az ipar korszerűsítésére: a Montreáli Egyezmény. Az egyezmény 1989-ben lépett életbe - a berlini fal leomlásának évében - és célja az ózonréteg károsodásának visszafordítása a HFC és HCFC hűtőközegek fokozatos kivonásával.

    A Montreálban - és az azt követő találkozókon - elfogadott néhány intézkedés most lép hatályba. A R134A hűtőközeg használatát például a jövő évtől teljesen betiltják a különböző régiókban és iparágakban, ami azt jelenti, hogy alternatívákat kell találni: most vizsgálják azt a lehetőséget, hogy a kiváltására alkalmas-e az úgynevezett R-1234yf hűtőközeg.

    Azok, akik korábban nem készültek fel erre a jogszabályi változásra, most hatalmas nyomás alatt állnak a közelgő határidő miatt. A szabályozások minden szinten hatással lesznek a hűtőkompresszorok alkalmazására - az autók légkondicionáló egységeitől kezdve a kórházak hűtőrendszeréig.

    Hatékonyságnövelés
    Ezzel párhuzamosan elvárás az is, hogy a légkondicionáló berendezések nagyobb energiahatékonysággal működjenek - tehát ezt is figyelembe kell venni.

    Az egyik megoldás - amelyet az SKF fejlesztett ki az AC centrifugál-kompresszorokhoz - az olajmentes üzemelés. A mágneses rendszerek azonban nem csupán szükségtelenné teszik a kenőolaj használatát - hanem akár 10%-kal növelik a hatékonyságot is.

    A fejlesztések fő mozgatórugója az USA-ban működő egyik vezető épületgépészeti OEM vállalat volt, amely megoldást keresett a centrifugál-kompresszorok energiafogyasztásának csökkentésére és hatékonyságának növelésére. Az SKF mágneses csapágyakkal, valamint motor- és vezérlőegységekkel segítette a céget céljaik elérésében.

    Ez az OEM jó példa az olyan iparági piacvezető vállalatra, amely a hatékonyság növelésére irányuló célkitűzésével elősegíti a környezetvédelem ügyét. A cég nemrég bővítette az YMC2 mágnescsapágyas centrifugálhűtő-gépsorát annak érdekében, hogy alkalmas legyen 1000 tonna hűtőközeg (3500kW) kezelésére.

    A kenőolaj használatának kiküszöbölésére szolgáló alternatív módszer az is, ha magát a hűtőközeget használjuk kenőanyagként. Ez megoldható az SKF Pure hűtőközeg-kenésű csapágyakkal szerelt ’Hermetikus’ kompresszorok alkalmazásával, amelyek a kórházak vagy más nagyobb intézmények légkondicionáló berendezéseikben üzemeltethetők. A hűtőközeg végzi a szokásos dolgát -, valamint hűti és keni a csapágyakat is.

    Előnyök
    A teljes bekerülési és üzemeltetési költsége (TCO) egy fontos fogalom, amelyet még mindig nem igazán értenek meg - habár a magasabb árfekvésű energia biztosan ráirányítja majd az emberek figyelmét.

    A változtatható fordulatszámú hajtások (VSD) óriási mértékben hozzájárultak az energiahatékonysághoz az iparban - többek között az áramlástechnikai berendezések esetében is. A folyamat követelményeinek megfelelő motormeghajtással a felhasználó az energiaköltségek területén akár 30%-os megtakarítást is elérhet. Ez hatalmas szám - figyelembe véve, hogy a kompresszorok élettartama alatt a teljes bekerülési és üzemeltetési költségének 80%-át az energiaszámlák teszik ki.

    A VSD használatának egy apró hátránya van: a hajtás elektromos kimenete ívhúzást okozhat - amely nagyon rövid idő alatt képes tönkretenni a csapágyat. Ez kiküszöbölhető a rendszer korszerűsítésével, például az ívkisülésnek ellenálló szigetelt csapágyak beszerelésével.

    A legkülönbözőbb iparágakban használt állandó mágneses motorok (PMM) is nagymértékben befolyásolják az energiahatékonyságot. Például a szennyvíztisztító iparágban légkompresszorokat alkalmaznak a víz levegőztetéséhez. Ez elősegíti, hogy a baktériumok hatékonyabban bontsák le a szerves hulladékot. Egy francia szennyvíztisztító telepen négy hagyományos "Roots" légkompresszort használtak erre a célra - ez az üzem teljes energiafogyasztásának mintegy felét tette ki.

    Az üzem a négy 80kW-os légkompresszort lecserélte két 160 kW-os, aktív mágneses csapágyakkal, SKF vezérlőrendszerrel és frekvenciaváltóval ellátott állandó mágneses légkompresszorra. A zajkibocsátás mérséklése mellett az új rendszer használatával 500,000kWh-val csökkent az energiafelhasználás - valamint 375 tonna CO2-kibocsátás csökkenést és 54 000 € megtakarítást értek el. A megtérülési idő mindössze egy év volt.

    A légkompresszorhoz alkalmazott technológia - az SKF nagysebességű PMM - a fenntarthatóság szempontjából valódi előnyöket biztosító termékek "BeyondZero" portfóliójának részét képezi. Az iparágban alkalmazható egyéb megoldások közé tartoznak a hűtőközeg-kenésű csapágyak és a nagy sebességű olajkenésű csapágyak.

    Ez csak néhány példa azokra a gyakorlati intézkedésekre, amelyek elősegítik a kompresszorok és más áramlástechnikai berendezések fenntarthatóságának javítását - támogatva ezzel a vevőket abban, hogy megfeleljenek vagy akár meg is haladják a meglévő környezetvédelmi előírásokat.

    Jelen pillanatban - legalábbis a kompresszorok tekintetében - a Montreáli Egyezmény gyakorolja a legnagyobb hatást a fenntarthatóság prioritásainak meghatározásában. Egy dologban azonban biztosak lehetünk: a jövőbeli jogszabályok - amelyeket a párizsi COP21 nyomán alkotnak majd meg - még hosszú ideig nem visznek közelebb a fenntarthatóság eléréséhez.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.3 MB)

SKF logo