Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF piacra bocsátotta az elektromechanikus lineáris aktuátorok következő generációját

  • Történet

    2017 március 03, 13:00 CET

    A nagy teljesítményű új aktuátorsorozat szélesebb körben használható fel a hidraulikus rendszerek helyettesítésére a mezőgazdasági és építőipari berendezésekben.

    Svédország, Göteborg, 2017. március 3.: A CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon bemutatkozó, hatékony és nagy teljesítményű SKF elektromechanikus lineáris aktuátorok új választéka valódi alternatívát jelent az építőipari munkagépek és mezőgazdasági gépek több hidraulikus alkalmazásának helyettesítésére.

    Az SKF lényegesen növelte a nyomóerőt és a tartóerőt a CAHB elektromechanikus lineáris aktuátoroknál, valamint jelentős javulást ért el az egységek tömítéseinél, ahol IP66S-ről IP69K/66M-re (Gore autóipari szellőzővel) tért át. A maximális üzemi biztonság mellett a három új termék - a CAHB-20E, a CAHB-21E és a CAHB-22E - a korábbi CAHB kivitelhez képest a névleges terhelés több mint kétszeresét viseli el, az elérhető legnagyobb nyomóerejük 10 000 N, a tartóerejük pedig akár 20 000 N is lehet.

    Ez a jelentősen megnövelt teljesítményt azt jelenti, hogy az új CAHB-E sorozattal már megvalósítható számos hidraulikusan működtetett rendszer lecserélése a mezőgazdasági és építőipari gépekben. Az elektromechanikus lineáris aktuátorok alkalmazásával csökkenthető a meglévő hidraulikus körök összetettsége, növelhető az üzemi hatékonyság és megbízhatóság, egyszerűbbé válik a telepítés és a rendszeres karbantartás, valamint új szintek érhetők el a sebesség és a pontosság tekintetében.

    Az új sorozat további előnyöket is kínál, többek között egy opcionális kézi vezérlésre való áttérést beépített kézi hajtókarral, amely lehetővé teszi az egységek beállítását erőkifejtés vagy speciális szerszámok használata nélkül, valamint az opcionális abszolút vagy inkrementális pozíció-visszajelzést. Az új aktuátorok kompaktabb kivitelben készülnek, azonos lökethossz esetén, ugyanakkor rövidebb behúzott hossz jellemzi őket.

    A CAHB-2XE sorozat a legújabb tagja az SKF BeyondZero vevői megoldásoknak, amelyek célja, hogy a környezetvédelem szempontjából jelentős előnyöket biztosítsanak a vevők számára. A CAHB-2XE sorozattal 20% energiamegakarítás érhető el az alternatív hidraulikusan működtetett rendszerekhez képest. Az elektromechanikus lineáris aktuátorok esetén nincs szükség például hidraulikaolajra és tömítésekre, ezért sokkal tisztább, költséghatékonyabb, szivárgásmentes és környezetbarát megoldást jelentenek az OEM-ek és a gépgyártók számára.

    A CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállítást március 7. és 11. között rendezték meg az USA-ban, Las Vegasban. A kiállítás látogatói az N13266-os számú standnál találkozhattak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (5.4 MB)

SKF logo