Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új állapotfelügyeleti megoldásokat mutat be a CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon

  • Történet

    2017 március 06, 14:00 CET

    Az SKF a legújabb állapotfelügyeleti technológiáit a kiállításon élőben mutatja be egy működő rázószitán

    Svédország, Göteborg, 2017. március 6.: Az építőipari gépek legnagyobb nemzetközi kiállításán - a CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon - az SKF bemutatja a legújabb állapotfelügyeleti technológiáit. A középpontban az SKF Multilog IMx állapotfelügyeleti rendszer áll majd. A Multilog IMx-8 rendszert - amely egy nyolccsatornás változata ennek a rendkívül népszerű platformnak, és az SKF eddigi legkompaktabb, legkönnyebben használható állapotfelügyeleti eszköze - az USA-ban mutatják be először.

    Az idei rendezvényen az SKF partneri kapcsolatban áll az osztályozóberendezéseket gyártó Deister Machine Co Inc. vállalattal (C31227-es stand), mivel az SKF Multilog IMx-S 16-csatornás állapotfelügyeleti rendszer a Deister standján kiállított rázószitára szerelve működik majd. A standjukon üzemelő rázószitára szerelt IMx a kiállítás ideje alatt távoli elérést biztosít a berendezés valós idejű állapotadataihoz a Deister és az SKF standján egyaránt.

    Az SKF az IMx platform teljesítményét a teljes rázószita felügyeletén keresztül mutatja be, beleértve a tengelyek forgását elősegítő csapágyak felügyeletét is, amelyek megfigyelését az SKF Copperhead rezgés- és hőmérséklet-érzékelőkkel végzi. Ezek az érzékelők a berendezések állapotát jelző más tényezőket - például a szitabetét-feszítő lazaságát - is képesek felügyelni. A laza szitabetét csökkentheti a szita üzemi hatékonyságát.

    A rázószita négy sarkára Copperhead rezgésérzékelőket szerelnek fel, amelyek lehetővé teszik a szita működési pályájának vagy mozgásának valós idejű nyomon követését. A mozgási pálya változása a sarkoknál a támaztó rugók törését jelezhetik az adott pozícióban. Az anyagok (sóder, érc) szitára adagolásában történő változása, vagy az anyag elakadása a gép hatékonyságának drasztikus csökkenéséhez vezet.

    „A berendezések állapotfelügyeletével még az előtt felfedezhetők a hibák, mielőtt maradandó károsodást okoznának.” - nyilatkozta Keith Meyers, az SKF globális bányaipari ágazatért felelős igazgatója. „Természetesen a másodlagos károk is elkerülhetők, csökkentve ezzel a karbantartási költségeket és lehetővé téve a karbantartás jobb tervezését, amivel végső soron csökkenthető a berendezések állásideje. Az IMx platform azonban egy fokkal még többet nyújt ennél, mivel a berendezések állapotadatai internetes kapcsolaton keresztül elérhetők egy távfelügyeleti központban, ahol a szakértők kielemezhetik a berendezések állapotát.”

    A CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállítást március 7. és 11. között rendezik meg az USA-ban, Las Vegasban. Az SKF szakértőivel az N13266-os standon találkozhat.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418;
    +46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.7 MB)

SKF logo