Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a hajtómű-felújítási szolgáltatását a CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon

  • Történet

    2017 március 07, 14:00 CET

    Az SKF hajtómű-felújítási szolgáltatása költségmegtakarítást biztosít, növeli a teljesítményt, valamint környezetvédelmi szempontból is előnyökkel jár.

    Svédország, Göteborg, 2017. március 7.: A csapágyak, a fogaskerekek, a tömítések és a kenéstechnika területén megszerzett tapasztalataira támaszkodva az SKF a CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon bemutatja, hogy az ipari hajtóművek felújítására kifejlesztett szolgáltatásával hogyan érhető el a korszerűtlen vagy sérült hajtóművek teljesítményének növelése és üzemi élettartamának meghosszabbítása.

    A szolgáltatás magába foglalja a vevő telephelyén történő vizsgálatot és diagnózist, az egység kiszerelését és elszállítását az egyik SKF akkreditált hajtóműjavító szakszervizbe felújítás és/vagy korszerűsítés céljából, az újra telepítést a vevő telephelyén, az üzembe helyezést és a jellemző rezgésadatok rögzítését a jövőbeni állapotfelügyelet bevezetéséhez.

    A hajtóműhibák tüneti kezelése helyett az SKF a hibát kiváltó okok beazonosítását helyezi előtérbe. A csapágyakon, tömítéseken és fogaskerekeken részletes hibaok-elemzést végez a meghibásodást kiváltó ok azonosítása érdekében, majd meghatározza, hogy milyen módon lehet ezeket a jövőben elkerülni. Ez a megközelítés meghosszabbítja az egység élettartamát, növeli a megbízhatóságot, és jelentősen csökkenti az életciklusra jutó költségeket, valamint az eredeti hajtómű teljesítményénél akár jobb teljesítményszintet is biztosíthat.

    A felújítás környezetvédelmi szempontból is előnyös. Alkalmazásával nem csupán a selejtezéssel és az anyagok újrahasznosításával kapcsolatos problémák kerülhetők el, hanem a szükséges energiafelhasználás is alacsonyabb, mint egy új egység gyártása esetén. Ugyanakkor a legkorszerűbb energiatakarékos csapágyakkal és tömítéstechnológiákkal felújított hajtómű valószínűleg hatékonyabban működik, és így jelentős mennyiségű energia takarítható meg az élettartama alatt. A felújított hajtóművek legalább 40%-kal kevesebbe kerülnek, mint egy új egység, és a szállítási idejük is sokkal rövidebb - ami nem elhanyagolható szempont a nagy, egyedi célra tervezett ipari hajtóművek esetében.

    . „A nagy méretű ipari hajtóművek gyakran nehéz igénybevételnek vannak kitéve, és a karbantartások során csak ritkán fordítanak rájuk annyi figyelmet, amennyit megérdemelnének. Ez az élettartam lerövidüléséhez és költséges nem tervezett gépleállásokhoz vezet.”- nyilatkozta Davide Pandolfo, az SKF hajtáslánc-szolgáltatás és hajtómű-felújítás termékvonalért felelős igazgatója. „A hajtómű-felújítás előnyökkel jár pénzügyi, üzemeltetési és környezetvédelmi szempontból is. A felújítással a korszerű cserealkatrészeknek és a precíziós megmunkálásnak köszönhetően teljesítménynövekedés érhető el, így a vevő egy nagyobb teljesítményű hajtóművet kap vissza egy új egység árának alig több mint a feléért!”

    Az USA-ban, Las Vegasban március 7. és 11. között megrendezésre kerülő CONEXPO-CON/AGG 2017 kiállításon az SKF szakértőivel az N13266-os standon találkozhat.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (591 KB)

SKF logo