Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Új többpontos automata kenőberendezés az SKF kínálatában

  • Történet

    2017 március 10, 10:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2017. március 10.: Az SKF a mai napon bejelentette az SKF többpontos automata kenőberendezések TLMP sorozatának piaci bevezetését. Az ipari alkalmazásokhoz, valamint a mezőgazdasági- és munkagépekhez kifejlesztett megbízható készülék megkönnyíti a csapágy üzemi élettartamának fenntartásához szükséges megfelelő kenés biztosítását, és alkalmazásával növelhető az alkalmazottak biztonsága is.

    A strapabíró TLMP kenőrendszer komplett készletbe csomagolva rendelhető, amely tartalmazza a kenőberendezést, a szükséges kenőanyag-vezetékeket és a csatlakozókat is. A kenőberendezést 1-18 kenési pont kenőanyaggal történő ellátására tervezték, hálózati csatlakozóval ellátott, könnyen telepíthető, valamint a LED-es kijelzővel rendelkező kezelőpanel segítségével egyszerűen programozható. Ezen túlmenően a TLMP sorozat berendezésein beállítható a riasztás alacsony kenőanyagszint és működési hiba esetére, valamint mindkét riasztáshoz távértesítés is hozzárendelhető.

    Ez a sokoldalú készülék közel egy literes kenőanyagtartállyal és az olajkiválás kiküszöbölése érdekében beépített keverőlapáttal rendelkezik, ezáltal több típusú kenőanyaghoz is alkalmazható. A TLMP maximális üzemi nyomása 120 bar (1740 psi), és -25 és +70 °C közötti (-10 - +158 °F) hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.

    Ezek a tartós kenőberendezések magas IP védelmi besorolásúak, ellenállnak a rezgésnek, megakadályozzák a szennyeződések behatolását, és jól tűrik a tisztítási és lemosási folyamatokat. A TLMP sorozat berendezésein a kenés külső vezérléssel ideiglenesen letiltható az energiaellátás lekapcsolásával.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.1 MB)

SKF logo