Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

A nagy teljesítményű tömítések mostantól a nagyobb méretű SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágyakhoz is rendelhetők

  • Történet

    2017 március 13, 13:00 CET

    Már a nagyobb méretű csapágyakkal üzemelő alkalmazások számára is elérhetővé vált a hosszabb karbantartási intervallumokat biztosító és a szennyeződéseknek jobban ellenálló tömítésválaszték

    Svédország, Göteborg, 2017. március 13.: Az SKF elérhetővé tette a nagy teljesítményű RSH tömítéskivitelt a nagyobb méretű SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágyakhoz is. A kipróbált és letesztelt RSH tömítés optimalizált kétajkas kivitele magasabb fokú védelmet nyújt a nagy igénybevételt jelentő körülmények között. A felhasználók számára ez azt eredményezi, hogy a csapágyak élettartama nő - különösen nedves, szennyezett vagy poros üzemi feltételek között -, valamint ritkábban kell a csapágyat cserélniük.

    A tömítésen található másodlagos ajak ellenáll a nagynyomású tisztításnak, a pornak és az egyéb szennyeződéseknek, ugyanakkor az optimalizált belső geometria biztosítja a simább működést és a jobb kenőanyag-megtartási képességet.

    A tömítés akrilnitril-butadién gumiból (NBR) készült, amely ellenáll az ásványolaj alapú kenőanyagoknak, a kőolajszármazékoknak és az állati vagy növényi zsíroknak. A tömítés üzemi hőmérséklet-tartománya –40 és +100 °C között van, és rövidebb időszakokra elérheti akár a +120 °C-ot is.

    A korábban csak a 25 mm vagy annál kisebb furatátmérővel rendelkező csapágyakhoz rendelhető RSH tömítést továbbfejlesztették, és alkalmazását tesztelték a 60 mm furatátmérőjű csapágyakhoz is.

    A felhasználók az SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágyakat megrendelhetik új RSH tömítéssel csak az egyik vagy mindkét oldalon - az alkalmazás követelményeitől függően. Az új csapágyváltozatok piaci bevezetése már megtörtént, a teljes csapágyválaszték globálisan 2017 júliusától lesz elérhető. A kiterjesztett RSH sorozat is csatlakozik az SKF Explorer kínálat egyre növekvő számú lehetőségeinek és fejlesztéseinek listájához. Ezek közé tartozik számos védőlemez és tömítés konfiguráció, valamint a különböző anyagokból készült kosarak és kenőanyagok választéka.

    Az SKF Explorer-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy kihasználják a nagy tisztaságú acélok jobb kifáradási ellenállására irányuló kutatások előnyeit, lehetővé téve a hosszabb névleges élettartammal és alacsonyabb súrlódással üzemelő csapágyak gyártását. Az SKF Explorer kínálatot - amelyhez a mélyhornyú golyóscsapágyak 14 éve csatlakoztak - több mint két évtizede bővítik és korszerűsítik. Az SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágy a bevezetése óta ipari benchmark-nak számít, több mint 4 milliárd eladott csapággyal. Az SKF Explorer csapágyakat világszerte több ezer alkalmazásban használják, a háztartásoktól kezdve egészen a szélturbina-generátorokig.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.2 MB)

SKF logo