Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

SKF csapágyak biztosítják a Scuderia Ferrari számára a vezető pozíciót

  • Történet

    2017 március 22, 11:00 CET

    A Forma-1 készen áll az új szezonra, és az SKF a csapágyak területén nyújtott szakértelmével és egyedi alkatrészek biztosításával ismét megerősíti a Scuderia Ferrarival fennálló 70 éves együttműködését.

    Svédország, Göteborg, 2017. március 22.: Rohamosan közeledik a 2017-es Forma-1 szezon, és az SKF a Scuderia Ferrarival fennálló hosszú távú együttműködésének meghosszabbításával ismét az események kellős közepén találta magát. Az SKF egy sor különleges terméket szállít a versenyautóiról híres olasz óriásvállalatnak, valamint a tervezési és validációs szakértelmével támogatja a csapatot.

    „A Scuderia Ferrarival való szoros és tartós műszaki együttműködésünk 70 évre tekint vissza.”- nyilatkozta Jean-Sylvain Migliore, az SKF autóversenyzésért felelős igazgatója. „Az alkatrészeink műszaki szempontból valódi előnyöket biztosítanak - az alacsony súrlódástól, a kompakt kiviteltől és a nagyobb strapabíróságtól kezdve egészen a hosszabb élettartamig.”

    A megállapodás értelmében az SKF szállítja az egyedi alkatrészek egy részét többek között a kerékagy-csapágyakat és a siklócsapágyakat. Ugyanakkor a motorhoz és a sebességváltóhoz is számos alkatrészt biztosít - beleértve a henger- és tűgörgős csapágyakat, a mélyhornyú és kúpgörgős csapágyakat, valamint a hibrid alkatrészeket.

    Az SKF csapágyak biztosítják az elérhető legmagasabb teljesítményt: a speciális anyagok - például a nagy sebesség és a magas hőmérséklet elviselésére kifejlesztett acél -, valamint a speciális bevonatok és az egyéb komplex tulajdonságok mind hozzájárulnak a Forma-1 versenyek alkatrészei számára előírt szigorú szabványoknak való megfeleléshez.

    Az anyagok közül néhány - többek között a kerámiák, a különleges acélok, a kenőanyagok és a bevonatok - még most is fejlesztés alatt áll az SKF kutatási és fejlesztési központjában. Ezen kívül az SKF tesztlaborokat biztosít a Scuderia Ferrari részére az olyan vizsgálati lehetőségek javítása érdekében, mint például az állapotfelügyelet.

    „Az SKF a maranellói gyár megalapítása óta működik együtt a Ferrarival. Az évek során a Ferrari számtalan előnyét élvezte ennek az együttműködésnek, és várakozással tekint a sikerekben gazdag közös jövőre.” - nyilatkozta Maurizio Arrivabene, a Scuderia Ferrari csapatfőnöke.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.8 MB)

SKF logo