Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

SKF Explorer egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak magasabb fordulatszámhoz

  • Történet

    2017 április 26, 13:00 CEST

    Az SKF új Explorer típusú csapágyaival magasabb fordulatszám érhető el, robusztusabbak és optimalizált megbízhatóságot kínálnak

    Svédország, Göteborg, 2017. április 26.: Az SKF Explorer nagy teljesítményű, hosszú élettartamú csapágyválasztéka között mostantól megtalálható a továbbfejlesztett egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágy is, amely számos előnyt kínál a csavarkompresszorok, a szivattyúk és a hajtóművek tervezői és üzemeltetői számára, akiknek célja, hogy a megbízhatóság és az energiahatékonyság növelésével csökkentsék a berendezések teljes üzemeltetési költségét.

    A csökkentett zaj- és rezgésszintet, valamint nagyobb robusztusságot biztosító, továbbfejlesztett kivitelű sárgaréz-kosárral ellátott új, 40°-os hatásszögű csapágyak az előző kivitelhez képest jelentős mértékben, akár 30%-kal növelik a határfordulatszámot.

    Az új kosárgeometria és az erősebb sárgaréz-anyag használata csökkenti a kosár felületinyomását és növeli a kosár szilárdságát, ezáltal a csapágy jobban tűri a löketterhelést és a rezgést, ugyanakkor jelentősen magasabb fordulatszám elérésére képes még nehéz üzemi körülmények között is.

    Az újratervezett 40°-os hatásszög mellett a kínálatban egy új, 25°-os hatásszög is megtalálható, amely a 40°-os változathoz képest további 20%-os fordulatszám-növekedést és nagyobb radiális terhelhetőséget biztosít. A golyó-kosár érintkezés minden esetben alacsonyabb üzemi hőmérsékletet és nagyobb hőmérséklet-stabilitást tesz lehetővé, ugyanakkor a zaj- és a rezgésszintek tekintetében mind a 40°-os, mind pedig a 25°-os verziónál 15%-os csökkenés érhető el. A nehezebben karbantartható alkalmazásokhoz az SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak tömített változatban is rendelhetők, így megakadályozható a szennyeződések bejutása a csapágyba a beszerelés és a későbbi üzemeltetés során.

    A csapágyelrendezés a fő terhelést felvevő 40°-os hatásszögű csapágyegységből és egy 25°-os, támcsapágyként szolgáló egységből áll, amely nagyobb robusztusságot és hosszabb üzemi élettartamot biztosít az olyan alkalmazások esetében, ahol a tengelyirányú terhelés túlnyomórészt egy irányú.

    Az SKF Explorer típusú csapágyak a több éves fejlesztés, valamint a csapágytervezés, a tribológia, a kohászat, a kenéstechnika és a megmunkálási technológiák területén felhalmozott szakértelem eredményeként jöttek létre. Az új 40°-os és 25°-os hatásszögű SKF Explorer típusú egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak vonzó lehetőséget jelentenek a csavarkompresszorok, szivattyúk és hajtóművek azon üzemeltetői számára, akik alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működő, energiatakarékosabb és hosszabb élettartamú csapágyat keresnek, amellyel végső soron maguk mögé utasíthatják a versenytársaikat.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (483 KB)

SKF logo