Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF nagyobb teljesítményt nyújt az INSOCOAT csapágykínálatán keresztül

  • Történet

    2017 május 08, 10:00 CEST

    Az SKF javított az elektromosan szigetelt csapágyak legújabb generációjának alaptulajdonságain annak érdekében, hogy a csapágyak elektromos jellemzői állandóak legyenek még magas páratartalom mellett is.

    Svédország, Göteborg, 2017. május 8.: Az SKF INSOCOAT csapágykínálata - amely a belső vagy a külső gyűrű külső felületén elektromosan szigetelő bevonattal ellátott csapágyakból áll - plazmaszórással felrakott alumínium-oxid bevonatot kapott. A természetes nedvszívó tulajdonsággal rendelkező bevonat gyantával tömített, ezáltal védelmet biztosít a magas páratartalom vezetőképességet növelő hatása és a nedvesség behatolása ellen.

    Ezeket a csapágyakat kifejezetten az elektromos forgóberendezésekhez, például ipari villanymotorokhoz, vontatómotorokhoz és generátorokhoz tervezik és gyártják. Az INSOCOAT csapágyak megakadályozzák, hogy az elektromos áram áthaladjon a rotorról a gépvázra a csapágyakon keresztül, mivel ez a csapágyak gördülő érintkezési felületeinek fokozatos elektromos erózióját, és végső soron a csapágyak korai meghibásodását eredményezi.

    A korszerű plazmaszórási eljárás és az optimalizált kerámia réteg bevezetését követően az SKF ezt a kiváló szigetelő bevonatot standard kivitelként, raktárról azonnal kiadható formában kínálja a teljes INSOCOAT választékban.

    Az INSOCOAT csapágyak képesek ellenállni a 3000 V DC feszültségnek, amely elegendő ahhoz, hogy az elektromos berendezésekben fellépő kóboráram okozta problémák túlnyomó többségével megbirkózzon.

    Továbbá a korszerűsített nedvességálló bevonat nagyobb védelmet nyújt abban az esetben is, ha a csapágy tárolására csak magas páratartalmú - a csapágy szigetelési tulajdonságait már az üzembe helyezés előtt veszélyeztető - környezetben van lehetőség. Az INSOCOAT bevonat a csapágyakat rendkívül robusztussá teszi a szállításhoz és a mozgatáshoz.

    A csapágyat és a szigetelést egyetlen megoldásban ötvözve az INSOCOAT kivitel más műszaki megoldásokkal - például a tengely vagy a ház szigetelésével - szemben lényegesen alacsonyabb teljes bekerülési és üzemeltetési költséggel biztosítja a védelmet az elektromos erózió ellen.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.1 MB)

SKF logo