Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Belépő szintű okostelefon-alapú állapotfelügyelet az SKF-től

  • Történet

    2017 június 13, 10:00 CEST

    Az SKF új hordozható műszere és az okostelefonra letölthető alkalmazásai egyszerűsítik a berendezések állapotadatainak összegyűjtését és értelmezését.

    Svédország, Göteborg, 2017. június 13.: Az SKF új hordozható érzékelőt fejlesztett ki, amely a két okostelefonos alkalmazás egyikével kombinálva egyszerűsíti a kritikus állapotadatok összegyűjtését és értelmezését.

    Az egyszerű és robusztus SKF QuickCollect érzékelő méri a rezgést és a hőmérsékletet, ezeket az adatokat vezeték nélkül továbbítja egy mobilkészülékre, ahol a QuickCollect nevű alapszintű alkalmazás biztosítja az adatok tárolását és elemzését a gépek diagnosztikájához.

    A másik alkalmazás, az SKF DataCollect, bővítési lehetőséget kínál a QuickCollect felhasználók számára a diagnosztikai képességek kiterjesztésére, kezeli és felügyeli a karbantartási feladatokat és inspekciós adatokat, valamint lehetőséget biztosít az SKF Cloud-ra történő csatlakozásra és az SKF professzionális távdiagnosztikai szolgáltatásainak elérésére.

    Mivel a QuickCollect érzékelőt a rutinszerű, körjáratos adatgyűjtésre tervezték az operátorok és karbantartók számára, ezért nem igényel speciális szakértelmet, mégis számos berendezés felügyeletét képes ellátni gyorsan és hatékonyan, valós idejű elemzést biztosítva az egyes berendezések állapotáról.

    A rezgés- és hőmérséklet-felügyelet mellett a DataCollect alkalmazás automatizált diagnosztikai képességekkel rendelkezik az ISO szabványoknak megfelelően, a karbantartási feladatok és vizsgálatok egyszerűen nyomonkövethetőek, valamint jelentéskészítési, dátum- és időbélyegzési funkciók, illetve SKF @ptitude Inspector szoftver kompatibilitás jellemzik.

    Barrie Rogers, az SKF Enlight QuickCollect termékvonal-menedzsere így nyilatkozott: „A legnagyobb kihívás - amikor a berendezések karbantartási eljárásait az adatok felhasználásával szeretnénk javítani - az adatok megszerzése. A QuickCollect érzékelő és az alkalmazások nemcsak megkönnyítik ezt a feladatot, hanem jóval olcsóbbá is teszik azt, mint bármikor ezt megelőzően. Ez a belépő szintű állapotfelügyeleti rendszer nem igényel hosszú betanítást vagy szakképzett rezgéselemzőket; azonnali jelzést ad a berendezés állapotáról a helyszínen, automatikusan biztosítja a diagnosztikát, valamint lehetőséget nyújt a szakértői segítséghez való kapcsolódásra, amikor problémák merülnek fel.”

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (8.1 MB)

SKF logo